ACS880-11, azionamenti singoli rigenerativi per installazione a parete


Catturare e sfruttare l'energia di frenata

  • Risparmio energetico
  • Abbattimento dei tempi morti
  • Ottimizzazione di costi e spazi
  • Ottimizzazione delle prestazioni e dell'efficienza del motore

L'azionamento compatto ACS880-11 cattura e sfrutta l'energia di frenata, con conseguente riduzione dei costi per l'utilizzatore. Grazie alla funzionalità rigenerativa, l'energia di frenata del motore viene restituita all'azionamento e distribuita alla rete di alimentazione per essere riutilizzata da altre apparecchiature. Con la tradizionale frenatura meccanica o a resistenza, l'energia di frenata viene dispersa sotto forma di calore e spesso è necessario un sistema di raffreddamento aggiuntivo. A differenza di altri metodi di frenatura, il drive ACS880-11 offre un maggiore risparmio energetico e un'installazione più semplice a costi inferiori.

Dotato di alimentatore attivo e filtro di linea integrato a basse armoniche, l'azionamento rigenerativo di ABB garantisce un contenuto di armoniche straordinariamente basso.

Caratteristiche principali

  • Gamma di potenza da 2,2 a 110 kW / da 380 a 500 V
  • Contenitori in classe IP20, IP21 (standard) e IP55, montaggio con flangia su richiesta
  • Unità compatta, non richiede hardware aggiuntivo
  • Possibilità di rigenerare il 100% della potenza in continuo
  • Distorsione armonica totale in corrente normalmente <3% in condizioni nominali e rete non distorta
  • Soluzione testata in fabbrica per la massima affidabilità
  • Basato sull'architettura comune dei drive ABB
  • Controllo diretto di coppia (DTC) standard
  • Sicurezza integrata con STO standard
  • Supporta un'ampia gamma di protocolli fieldbus, I/O ed encoder
  • Opzioni flessibili per I/O ed encoder

Come possiamo essere d’aiuto?

Condividi pagina

Link e download

Loading documents