Azionamenti industriali in c.c. DCS880

In sicurezza verso il futuro

La nuova serie DCS880 di azionamenti in corrente continua è basata sulla piattaforma all-compatible, grazie alla quale tutti gli azionamenti a velocità variabile (VSD) di ABB condividono le stesse caratteristiche, gli stessi strumenti e possono essere utilizzati nello stesso modo. Il drive integra la funzionalità di sicurezza certificata Safe Torque Off (STO) come standard ed è abilitato anche per la compatibilità con l'Industrial Internet of Things.

DCS880 è una soluzione eccellente anche per applicazioni diverse dai motori, ad esempio magneti, caricabatterie, elettrolisi e trattamento di acque reflue.

L'azionamento offre caratteristiche integrate preziose in termini di sicurezza operativa, facilità di scelta e integrazione, rapidità di installazione, configurazione e manutenzione efficiente. L'interconnettività è stata un'altra priorità in fase di sviluppo, per proporre un drive che si interfacciasse efficacemente con l'Industrial Internet of Things.
Infine, gli azionamenti della serie DCS880 si possono interfacciare con tuti i principali protocolli di bus di campo.

 

In evidenza

  • Funzionalità di sicurezza Safe Torque Off (STO) standard
  • Compatto e robusto
  • Azionamenti singoli, da 20 a 5.200 A, fino a 1660 VDC
  • Programmazione IEC 61131
  • Supporto di tutti i principali fieldbus
  • Ampia scelta di opzioni per coprire tutte le applicazioni su motori c.c.

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

Loading documents
Select region / language