Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Convertitori di frequenza in c.c.

 
La nostra offerta di convertitori di frequenza in c.c. di ultima generazione offre flessibilità progettuale e prestazioni affidabili, garantite dalla grande esperienza ABB, sia per nuove installazioni che per l’aggiornamento di installazioni esistenti. I convertitori di frequenza in c.c. possono essere utilizzati in qualsiasi applicazione, sia come componenti di una nuova installazione che per aggiornamenti.

La nostra gamma si basa sulle più recenti tecnologie di controllo e offre una serie completa di convertitori trifase in c.c., da 9 kW (20A) a 18 MW (19.600A), fino a 1200V su richiesta. Grazie alla loro programmabilità, ai programmi di controllo integrati, alle opzioni di comunicazione e di I/O, sarà sempre possibile integrarli, indipendentemente dalle esigenze specifiche del progetto.  

Come possiamo essere d’aiuto?

Prodotti