ACS1000

Flessibili e affidabili: convertitori di frequenza in media tensione collaudati per un’ampia gamma di applicazioni.

La grande varietà di soluzioni standard assicura un alto livello di flessibilità di configurazione del convertitore di frequenza in base alle esigenze specifiche, senza comprometterne l’affidabilità. Il controllo affidabile del motore assicura un’alta robustezza e un controllo lineare di processo che garantiscono alti livelli di availability ed efficienza. I convertitori di frequenza ACS1000 controllano motori con una potenza da 315 kW a 5 MW.    

Highlight

  • Elevata affidabilità grazie ad un collaudato design e al ridotto numero di componenti
  • Elevata compatibilità con motori esistenti grazie alla presenza di un filtro sinusoidale
  • Design senza fusibili
  • Fattore di potenza di rete costante in tutto il range di velocità
  • Direct Torque Control (DTC).
  • Alimentazione in ingresso flessibile (DFE con trasformatore integrato o esterno, 12/24 impulsi)
  • Raffreddamento ad aria o ad acqua
  • Integrazione semplificata: 3 cavi di ingresso – 3 cavi di uscita.
  • Design resistente all’arco interno

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

I convertitori di frequenza in media tensione ACS1000 possono essere usati in diversi settori industriali

Loading documents
Select region / language