ACS2000

Flessibili e affidabili: convertitori di frequenza in media tensione tecnologicamente avanzati per un’ampia gamma di applicazioni.

La grande varietà di soluzioni standard assicura un alto livello di flessibilità di configurazione del convertitore di frequenza in base alle esigenze specifiche, senza comprometterne l’affidabilità. Il controllo affidabile del motore assicura un’alta robustezza e un controllo lineare dl processo che garantiscono alti livelli di availability ed efficienza. I convertitori di frequenza ACS 2000 controllano motori con una potenza da 250 kW a 2,6 MW.    

Punti di forza

  • Elevata affidabilità grazie ad un collaudato design e al ridotto numero di componenti
  • Elevata compatibilità con motori esistenti, grazie alla topologia a più livelli
  • Design senza fusibili
  • Fattore di potenza di rete costante in tutto il range di velocità
  • Direct Torque Control (DTC)
  • Alimentazione in ingresso flessibile (DFE con trasformatore integrato o esterno, 12/24 impulsi, AFE, DTL)
  • Integrazione semplificata: 3 cavi di ingresso – 3 cavi di uscita
  • Design resistente all’arco interno
  • Varianti di prodotto specifiche per mercati IEC e NEMA

Come possiamo essere d’aiuto?

Link e download

I convertitori di frequenza a media tensione ACS2000 possono essere usati in diversi settori industriali

Loading documents