水素製造用直流電源供給システム

直流電力供給では、ABBはサイリスタベースの整流器をお客様に提供しています。DCS880は、水素生成のための電解プロセスの電流と電圧を正確に制御することができます。

電気分解には直流電源が必要ですが、これは当社のDCS880整流器によって供給することができます。当社は電解槽メーカーと密接に連携し、あらゆるスタックサイズや複数の構成に最適な整流器を設計・製造しています。

  • DCS880はAC-DC電力変換器として使用され、水素製造におけるアルカリ、PEM、固体酸化物電解槽に適しています
  • モジュール設計により、電流と電圧のスケーリングが可能です。電流は100Aから5200Aまでモジュール単体で、システムとしては20kA以上。電圧は最大1500VDC
  • 柔軟な製品構成 6パルス、12パルスパラレル、シリアル、シリアル・シーケンシャル、18パルス、24パルス
  • 完全にカスタマイズされたDCコンバータソリューション。IPクラス、DC接続、AC接続、エアサーキットブレーカ構成など
  • クラス最高のACS / DCS880全互換プラットフォームの使用、ユーザーフレンドリー、あらゆるフィールドバス通信をサポート、IoTを標準として接続、など
  • リモートモニターインターフェイス、ABB Ability™ Platformとのインターフェイス
  • お客様のノウハウや新しい制御機能を組み込むためのIEC 61131プログラミング
  • 全世界で可能なサービスおよびスペアパーツサポートネットワーク

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンク

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ
Select region / language