ACS880-204LC - 水冷式IGBTサプライユニット

一般的なDCバスドライブシステムにおけるブレーキエネルギーの回収と活用、またはオフグリッド配電のサポート

ブレーキエネルギーを回収して利用することで、大幅な省エネを実現できます。ACS880-204LCの回生機能により、ブレーキエネルギーネットワークにフィードバックされ、他の機器で利用することができます。ACS880-204LCの水冷式IGBTサプライユニットは、一般的なDCバスドライブシステムで使用され、三相AC電圧をDC電圧に変換します。

ACS880モジュールには2種類のR7iとR8iのフレームサイズがありま。ACS880-204LCは、変調およびフル制御のアクティブIGBTサプライユニットです。低高調波LCLフィルタを装備したこのユニットは、非常に低い高調波成分を生成し、最も厳しい高調波規制の要件をも上回ります。高調波を管理・制御することで、ユニティ力率に達します。ライン電流は正弦波で、DC電圧は一定です。

電源電圧が定格電圧より低い場合や電圧降下時にも、出力DC電圧を昇圧してインバータへのフル電圧を保証し、モータのフル電圧を保証します。サプライユニットはまた、同じネットワークに接続された機器の低い力率を補正するために、ネットワーク力率補正の機能も提供します。

IGBTサプライユニットは、グリッドコンバータとして使用するためにオプティマルグリッド制御機能を搭載することができます。グリッドコンバータは、アイランド型ACグリッド、またはオフグリッドに使用できます。また、分散型電源システムの運転をサポートするために、グリッドコンバータを発電機と並列に使用することも可能です。グリッドコンバータはシステムのDCリンク電圧から正弦波三相AC電圧を生成します。交流電圧の大きさと周波数はユーザーが定義できます。グリッドコンバータは、通常の送電網への接続が不可能な海洋アプリケーションなどで使用することができます。

電源ユニット/グリッドコンバータは、水冷式LCLラインフィルタとIGBT電源モジュールで構成され、ACS880-104LCインバータモジュールとハードウェア互換性があります。

特徴

  • ABBの共通ドライブ構成を採用
  • 100%の電力を連続的に再生可能
  • 全高調波歪みは、定格状態および障害のないネットワークで通常3%未満
  • オプティマルグリッド制御(グリッドコンバータ)のサポート
  • 高出力用に並列接続可能な3相モジュール
    • 400 V
      • R7i: 188 ~ 1039 kVA 
    • 500 V
      • R7i: 235 ~ 1299 kVA
    • 690 V
      • R7i:  311 ~ 1603 kVA
      • R8i: 430 ~ 3502/6944 kVA
  • 独自の出力密度を持つ非常にコンパクトなモジュール設計
  • すべてのインバータモジュールにモータケーブル用クイックコネクタ、R7iモジュールにDC電源用追加クイックコネクタを装備
  • USBポートを備えた直感的なコントロールパネル
  • 幅広いフィールドバスプロトコルとI/Oオプションをサポート
  • 迅速なメンテナンス、容易なサービス性
  • 豊富な機器・電気設備アクセサリ
 

サポート或いは製品の購買情報をお探しですか?

リンク・ダウンロード

ドキュメントをロードしています
  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ