ACS800-07LC - szafowe, pojedyncze napędy chłodzone cieczą

Wydajna i niezawodna praca napędu w ciężkich warunkach środowiskowych

Przemysłowe przemienniki częstotliwości chłodzone cieczą posiadają solidną, całkowicie zamkniętą konstrukcję, sprawdzającą się w aplikacjach o dużym zapotrzebowaniu mocy i ciężkich warunkach środowiskowych. Napędy te wykorzystują bezpośrednie chłodzenie cieczą, co sprawia, że są niezwykle kompaktowe i ciche. Chłodzenie cieczą redukuje potrzebę montażu energochłonnego układu chłodzenia i filtrowania powietrza chłodzącego w miejscu zainstalowania napędu.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 200 do 5600 kW 
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Cicha praca
  • IP42 w standardzie, IP54 jako opcja
  • Elastyczne opcje interfejsu We/Wy oraz moduły do podłączenia enkodera
  • Filtr EMC, dławik i czoper hamowania jako opcja
  • Budowa z certyfikatem UL lub CSA jako opcja
  • Wykonanie morskie jako opcja
  • Bezpieczne wyłączenie momentu (STO) jako opcja

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do ściągnięcia

Loading documents