ACS800-37LC - szafowe napędy pojedyncze o niskiej emisji harmonicznych, chłodzone cieczą

Popraw wydajność dzięki chłodzeniu wodnym i niskiemu poziomowi harmonicznych


Bezpośrednie chłodzenie obwodów mocy cieczą sprawia, że napęd ma zwartą budowę i charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Chłodzenie cieczą eliminuje potrzebę montowania układów klimatyzacji w pomieszczeniach ruchu elektrycznego i zapewnia skuteczną wymianę ciepła o wysokiej ogólnej efektywności.

Napędy ACS800-37LC o niskiej emisji harmonicznych oferują rozwiązanie ograniczające harmoniczne wprowadzane do sieci, zawarte w pojedynczym urządzeniu. Zastosowanie tego typu napędu wyklucza konieczność montażu dodatkowych urządzeń filtrujących lub skomplikowanych wielopulsowych transformatorów, w aplikacjach gdzie wymagania dotyczące zakłóceń są bardzo restrykcyjne.

Charakterystyka

  • Zakres mocy: od 55 do 5200 kW 
  • Cicha praca
  • Certyfikaty morskie
  • IP42 w standardzie, IP54 jako opcja
  • Bezpośrednie sterowanie momentem (DTC) w standardzie
  • Całkowity poziom zniekształceń harmonicznych prądowych poniżej 5%
  • Elastyczne opcje rozszerzeń interfejsu We/Wy oraz moduły do podłączenia enkodera
  • Niski poziom harmonicznych znacznie poziżej wymagań zdefiniowanych przez normę IEEE519

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do ściągnięcia

Loading documents