ACS1000
Flexibilný a spoľahlivý: osvedčené VN meniče pre rozličné aplikácie
V akomkoľvek priemyselnom odvetví je jednoduchá konštrukcia vysokonapäťového meniča ACS1000 univerzálnym riešením pre riadenie vašich štandardných aplikácií a optimalizáciu vašich procesov. Výberom zo širokej škály vopred pripravených možností môžete menič prispôsobiť vašej špecifickej aplikácii. Vďaka veľkej flexibilite je ACS1000 vhodný pre prácu v rôznych prostrediach, dokonca aj v náročných a nebezpečných podmienkach.
- Vysoká spoľahlivosť vďaka overenej konštrukcii a nízkemu počtu súčiastok
- Vysoká kompatibilita so štandardnými motormi vďaka výstupnému sínusovému filtru
- Konštrukcia bez použitia poistiek
- Konštantný účinník siete v celom rozsahu otáčok
- Priama regulácia momentu (DTC)
- Flexibilný vstup (DFE so zabudovaným alebo externým transformátorom, 12/24 pulzov)
- Chladenie vodou alebo vzduchom
- Jednoduchá integrácia: 3 vstupné káble – 3 výstupné káble
- Konštrukcia odolná proti vzniku oblúka
- Rozsah výkonu 315 kW až 5 MW
- NEMA 3R variant do náročných vonkajších podmienok