HES880 mobil sürücü

Ağır hibrit veya tam elektrikli araçlar ve denizcilik uygulamaları için kompakt ve sağlam sürücü modülleri.

HES880 Mobil Sürücü, sert koşullara ve ağır çalışmaya tolerans gösterebilen kompakt bir sürücü olarak sıfırdan tasarlanmıştır. Bu tasarım özellikleri, sürücüyü özel kabinlerde korumanın mümkün olmadığı ağır iş makineleri ve küçük gemiler için idealdir. .


Bu nedenle, çok popüler ACS880 endüstriyel sürücü ailemiz ile aynı araçları ve parametre yapısını paylaşır, böylece her iki sürücü ailesini de kullanırsanız yeniden öğrenmeye gerek kalmaz. Mobil Sürücünün devreye alınmasını olabildiğince kolaylaştırmak için çok çalıştık. OEM'lerin lojistiği basitleştirmesine ve stok kalemlerini azaltmasına yardımcı olmak için HES880 donanımını üç farklı çalışma modunu destekleyecek şekilde tasarladık, böylece bir inverter, hat konvertörü veya DC/DC konvertörü olarak işlev görebilir.

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Sayfayı paylaş

Denizcilik sektörü
İş makineleri

Öne Çıkanlar

HES880, tahrik, jeneratörler, DC/DC dönüşümü (batarya ve süper kapasitörlere/kapasitörlerden enerji), vinçler ve kaldıraçlar gibi birçok gemi uygulaması için uygundur. Çok kompakt boyut ve IP67 alüminyum döküm muhafaza sayesinde HES880, özellikle sürücülerin kısıtlı korumalı / hiç korumasız dar alanlara kurulmasının gerektiği daha küçük gemiler için çok uygundur.

Şebekeden bağımsız işlevselliğimizin temel tasarım özellikleri, şebekedeki yüksek elektrik gücü kalitesi, yüksek arıza akımlarını besleme yeteneği ve harmonikleri telafi etme becerileridir. Şebeke kalitesi ve harmonikleri telafi etme yeteneğinin bariz faydaları olsa da, yüksek arıza akımı kapasitesi de aynı derecede önemlidir. Elektrik korumalarının arızaları alması için yüksek arıza akımı gereklidir.

Ayrıca, yüksek güç veya yedeklilik gerektiğinde ikili sargı kontrolünün kullanılması olasılığı da faydalıdır. Yüksek güç uygulamasında, bir ünite arızalandığında hala yarım güce sahip olursunuz.

Üç farklı modda çalışabilen yalnızca bir donanım olduğundan, teknede yedek parça bulundurmak kolaydır.

  • Cer motoru ve jeneratör için inverter 510 kW'a kadar sürekli ve 760 kW'a kadar tepe elektrik gücü (500 V ve cosφ 0.99)
  • Şebeke bağlantısı için çift yönlü hat dönüştürücü
  • Süper kapasitör veya batarya arayüzü için DC/DC dönüştürücü, 620 kW'a kadar

Başlıca özellikleri

  • Şebekeden bağımsız işlevsellik ile gemilerde yüksek kaliteli şebeke sağlar
  • Yüksek kasa koruma sınıfı IP67
  • Ağır titreşim ve darbelere karşı dayanıklı
  • Geniş ortam sıcaklığı aralığı -40 ila +85°C (-40 ila 185°F)
  • 70°C'ye (158°F) kadar yüksek sıvı giriş sıcaklığına sahip sıvı soğutma
  • Güverteye veya makine dairesine kurulabilir
  • Daha yüksek güç veya yedekli kurulum için çift sarım kontrolün
  • CAN-bus kontrol arayüzü
  • Standart olarak Sertifikalı Güvenli Tork Kapatma (STO)

Öne Çıkanlar

Ürün güvenilirliği üç bölüme ayrılabilir.

  • İşletim ortamına dayanma yeteneğit
  • Operasyonun tüm gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğin
  • Güvenilir tasarım

Madencilik çok çeşitli atmosferlerde yapıldığından, HES880 Mobil Sürücümüzü çok çeşitli ortam sıcaklıklarını tolere edecek ve yüksek bir çevre koruma sınıfına sahip olacak şekilde tasarladık. Buna yüksek soğutma sıvısı sıcaklığını da eklediğimizde, çok zorlu ortamlarda kullanılabilecek bir sürücü elde ederiz.

Madencilik operasyonunun kendisi de çok zahmetlidir, bu nedenle HES880'i ağır makine operasyonları için normal olan ağır titreşim ve darbelere dayanacak ve güçlü döngüsel yükleri kaldırabilecek şekilde tasarladık.

Tasarım, yukarıda bahsedilen faydaları kapsar ama çok daha fazlasıdır. HES880 tasarımında fan, batarya veya elektrolitik kondansatör bulunmadığından bakım gerektirmez. Aynı zamanda tamamen sıvı soğutmalıdır.

Bu güvenilirlik avantajları, yüksek güç yoğunluğu, tüm yaygın motor türleri için destek, %99 verimlilik ve esnek CAN veri yolu arabirimi ile birleştirildiğinde, ağır iş makineleri kullanan elektrikli aktarma mekanizmaları için mükemmel şekilde ayarlanmış bir ürün elde edersiniz. Diğer tasarım avantajı, bir donanımı üç farklı amaç için kullanma yeteneğidir.

  • Cer motoru ve jeneratör için inverter 510 kW'a kadar sürekli ve 760 kW'a kadar tepe elektrik gücü (500 V ve cosφ 0.99)
  • Şebeke bağlantısı için çift yönlü hat dönüştürücü
  • Süper kapasitör veya batarya arayüzü için DC/DC dönüştürücü, 620 kW'a kadar

Başlıca özellikleri

  • Yüksek çevre koruma sınıfı, IP67
  • Ağır titreşime (4g) ve darbelere (30G) dayanıklı
  • Güçlü döngüsel yükler için uygundur
  • Geniş ortam sıcaklığı aralığı, -40 ila + 85°C (-40 ila 185 °F)
  • 70°C'ye (158°F) kadar yüksek sıvı giriş sıcaklığına sahip sıvı soğutma
  • Dahili motor ID çalışması
  • Endüksiyon, SynRM ve PM motorları destekler
  • %99'a varan verimlilik
  • Yüksek güç yoğunluğu
  • Esnek CAN veriyolu kontrol arayüzü
  • Standart olarak Sertifikalı Güvenli Tork Kapatma (STO)

İlgili çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin

Loading documents