Teräs

Erottuu tyylillään

pure_stainless_steel

Tämä ratkaisu erottuu edukseen tyylikkäästi. Eikä ihme: aito ruostumaton teräs on laadukas ja kestävä. Kytkinmalliston muotoilu ja materiaali ilmentävät yhdessä samoja ominaisuuksia: kestävyyttä, yhdenmukaisuutta ja vähäeleistä tyylikkyyttä.

Teräs-sarjasta löytyy keskeisimmät tuotteet kuten kytkimet, säätimet ja pistorasiat. Tuotteiden ulkopinta on aitoa terästä, paitsi kaksiosaisessa pistorasiassa, joka on maalattu teräksen väriseksi. Sarja soveltuu kuivan tilan uppoasennukseen. Kalusteen leveys 80 mm.

Teräs-sarjan tuotteita voi yhdistellä vapaasti IMPRESSIVO®- ja future® linear-tuotteisiin sekä axcent- ja carat®-peitelevyihin.

Teräs-peitelevyt on saatavana 1-osaisille kojeille 1‒5-osaisina, jotka voidaan asentaa sekä pystyyn että vaakaan.

sp-puredelstahl-03

— 
Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ruostumatonta terästä, jonka anti-fingerprint-käsitelty pinta hylkii sormenjälkiä
  • Kaikki tarvittavat toiminnot
  • Leveys 80 mm
  • Peitelevyt saatavissa 1‒5-osaisina
  • Kehys voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan
  • Yhdistele vapaasti Impressivo-, future linear-, axcent- ja carat-mallistojen kanssa

Katso myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language