Käsiohjatut kuormankytkimet

Kompakti ja tehokas

  • Luotettava vaativissakin olosuhteissa
    ABB:n kuormankytkimet on suunniteltu suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ne ovat huoltovapaita elinkaaren kaikissa vaiheissa ja luotettavia kaikissa olosuhteissa. Kestävyys on varmistettu IEC60947-3-, UL508-, UL98- ja CSA-standardien mukaisesti.
  • Tilaa säästävä
  • Kaikki kytkimemme on suunniteltu helppoon ja kustannustehokkaaseen asentamiseen, ylläpitoon ja käyttöön. Modulaarinen muotoilu mahdollistaa 2-, 3- ja 4-napaisen asentamisen. Kytkimet voidaan kiinnittää kaikkiin asentoihin. Eri asennusvaihtoehdot, moduulirakenne ja laaja lisätarvikevalikoima tuovat asennukseen erinomaista joustavuutta.
  • Helppo asentaa
    Säädettävä akseli (vääntökahvaa varten) ja asennusjalat tekevät asentamisesta helppoa. Akseli voidaan sovittaa moniin eri syvyyksiin, joten erikoistyökaluille ei ole tarvetta. Tämä säästää akselin asennusaikaa jopa 50 %. Käsiohjatut kuormankytkimet 16–4 000 A ovat hyvin joustavia kiinnitysasennon suhteen. Kytkimet voidaan asentaa seinään sekä pysty- että vaakatasossa, tai jopa kattoon.

Tarvitsetko lisätietoa?

Ajankohtaista

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tutustu myös

  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language