ABB OT Plus -kuormankytkimet

On aika ottaa innovaatioloikka

Olemme uudistaneet tärkeimpiä komponenttejamme. Sen ansiosta asiakkaat voivat ottaa askeleen kohti mukautuvampaa, vastuullisempaa ja luotettavampaa tulevaisuutta – heti.

Markkinoiden monipuolisin kokonaisratkaisu

ot-plus-webpages-3-g1-frame-16a-63a---ul-20a-50a-abb-ot-plus-range
ot-plus-webpages-4-g2-frame-63a-100a---ul-63a-101a-abb-ot-plus-range
ot-plus-webpages-5-g3-frame-63a-160a---ul-30a-100a-abb-ot-plus-rang

G1-runko
16A-63A / UL 20A-50A

G2-runko
63A-100A / UL 63A-101A

G3-runko
63A-160A / UL 30A-100A

OT Plus -mallistossa on markkinoiden johtavia innovaatioita kompaktissa koossa. Uudet nimellisvirrat kolmessa runkokoossa. Saatavana 3-, 4-, 6- ja 8-napaisina versioina.

Tekniset tiedot

Oikea ratkaisu mihin tahansa sähkösovellukseen

OT_Plus_runkokoot

OT Plussan laajennettujen ja päällekkäisten nimellisvirtojen ansiosta sinun ei enää tarvitse valita eri runkokokoja useisiin sovelluksiin. 

Lisävarusteet

ot-plus-webpages-9-accessories-abb-ot-plus-range-(1)
Pohjalevyyn ja DIN-kiskoon asennettava
kuormankytkin
Runkokoot 1, 2 ja 3

1. UUTUUS Kuormankytkin OT16G1-…OT160G3-B_
2. Akseli OXS_, OXP_
3. UUTUUS Lisänapa, kiinteä N- ja PE-liitin PNG_, PEG_
4. UUTUUS Apukosketin 1s+1a AUXG_
5. UUTUUS Liitinsuoja TSG_
6. Nuppiväännin OHBS_, OHYS_
7. Pistooliväännin OHB_, OHY_
8. UUTUUS Suoraväännin OHB-G_

Uudet ominaisuudet

OT plus -kuormankytkinten uudet ominaisuudet

ot-plus-webpages-10-benefit-1-abb-ot-plus
ot-plus-webpages-11-benefit-3-abb-ot-plus-(1)
ot-plus-webpages-12-benefit-2-abb-ot-plus
ot-plus-webpages-13-benefit-4-abb-ot-plus-range

 Laajennettu virta-alue

OT Plus -kuormankytkinsarjassa on päällekkäisiä ja laajennettuja nimellisvirtoja kolmessa runkokoossa. Uudessa sarjassa on myös parannetut suorituskykyluokitukset erityisesti moottorisovelluksissa, ja sitä voidaan käyttää jopa 800 VAC:n sovelluksissa.

Säädettävä
neljännen navan ajoitus

Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden avulla käyttäjät voivat valita kahdesta vaihtoehdosta neljännen navan erotuksessa. Laitesuojausta voi parantaa joko samanaikaisella tai aikaistetulla yhdistymisellä tai viivästetyllä katkaisulla. Tyypilliset käyttökohteet: Datakeskukset, sairaalat, tietoliikenneinfrastruktuuri ja teollisuusautomaatiojärjestelmät.

Pikajousiliittimet

OT Plus runkokoko 1, 16-40 A, löytyy myös pikajousiliittimillä. Varmistaa nopeamman asennuksen, turvalliset kytkennät ja on helppokäyttöinen.

Kestävää
tehokkuutta

OT Plus -kuormankytkin vähentää tehohäviöitä jopa 53 % OT_F-sarjaan verrattuna, mikä alentaa käyttökustannuksia ja pienentää hiilijalanjälkeä. Jopa 94 %:n kierrätettävyysaste ja käyttöiän päättymistä koskevat ohjeet tukevat vastuullista hävittämistä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä. Lisäksi kuormankytkin on osa ABB:n EcoSolutions -tuotetarjontaa.

Lisätietoa

ot-plus-webpages-16-video-1-abb-ot-plus
OT Plus video
OT Plus asennusvideo
Tulossa
ot-plus-webpages-17-catalog-abb-ot-plus2fd46bf5c1f463c09537ff0000433538
ot-plus-webpages-18-brochure-abb-ot-plus66d46bf5c1f463c09537ff0000433538
ot-plus-webpages-21-infographic-abb-ot-plus
ot-plus-webpages-20-product-declaration-abb-ot-plus

ABB:n kytkinperhe

Tutustu kaikkiin saatavilla oleviin tuotteisiin

Select region / language