InLine II

A jövőre tervezve


Az ABB büszkén jelenti be legújabb olvadóbiztosítós terhelésszakaszoló-megoldását, amely legjobb stabilitást és a legnagyobb biztonságot nyújtja az energia elosztásban. Az új generációs InLine II emellett a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja a személyek számára üzem és szerviz közben.

  • Magas személyi biztonsági szint
  • Biztonságos működés és megbízható ki-be kapcsolás
  • Az NH olvadóbiztosító-betétek biztonságos és egyszerű cseréje
  • Univerzális csatlakozócsavarok
  • Az áramváltók könnyű beszerelése
  • Kapható 160 A, 250 A, 400 A és 630 A áramerősséghez 
  • 1 és 3 pólusú változatok
  • Függőleges és vízszintes beépítéshez
  • 185 mm-es síntávolságra tervezve
  • Típusvizsgált az EN/IEC 60947-3 szerint

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Eszközök és alkalmazások

Kapcsolódó termékek