SlimLine XR

Idő- és helymegtakarítás

A SlimLine XR kielégíti az ipar részletes fogyasztásméréssel és felügyelettel kapcsolatos legmagasabb elvárásait is. Az új fejlesztésekkel alkalmas távfigyelésre és távműködtetésre is.  Az új SlimLine XR beépítése még könnyebb és időtakarékosabb, mint korábban volt. A kábelcsatlakozóknál a megnövelt hely még jobb hozzáférést kínál a kábelek beszerelésekor.

  • Magas személyi biztonsági szint, IP41 védettség
  • Helyzetjelző
  • Dugaszolás ki/be feszültség alatti gyűjtősín esetén
  • Vízszintes és függőleges beépítés
  • Karbantartást nem igényel
  • Modulrendszerű kivitel
  • 63 A – 630 A áramerősségre
  • Motoros működtetés helyi és távvezérléshez
  • Az elektronikus olvadóbiztosítól-figyelés (EFM) a biztosító kiolvadásának figyelése, amit helyileg egy piros LED jelez, és egy belső relé távriasztást ad ki
  • Beépített felügyelet (ITS) távvezérléshez és távfelügyelethez, buszos kommunikációval
  • 3 és 4 pólusú AC és 2 pólusú DC változat
  • A 3 beépített áramváltó 4-re bővíthető



Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Hírek

Eszközök & alkalmazások

Kapcsolódó ajánlatunk