Voor kelderboxen: Lutia
Speciaal voor kelderboxen en buitenomgevingen omvat het VanLien-programma de robuuste LED-verlichtingslijn Lutia. De lichtbron hiervan is verstelbaar zodat de armatuur behalve in nood ook toepasbaar is als standaardverlichting. De geïntegreerde lichtsensor biedt bovendien de mogelijkheid voor gebruik als nachtwaakverlichting. Comfortabel voor de installateur is het loop-in/loop-out-systeem dat de montage aanzienlijk vereenvoudigt.
Het ontwerp van de Lutia armatuur leent zich voor wand- en plafondmontage. De slagvaste behuizing wordt gecombineerd met een IP65-compartiment en thermische buffer. Alle schroefgaten bevinden zich daarbij buiten het compartiment om water en stof buiten de behuizing te houden. Het ontwerp van Lutia kenmerkt zich verder door de verticale lijnen die als goten fungeren waarmee regenwater en resterende vuilsporen worden afgevoerd. Met zijn onopvallende design en kleuren is de armatuur toepasbaar in verschillende omgevingen.