电力拖轮

电力推进系统可帮助拖船船东应对环境挑战并减少燃料消耗,同时仍能满足基本的运营需求。

亮点

 

久经考验的 ABB 电力推进经验证明了可靠性。 现已可用于电力拖船。

内河航道:传统市场的新解决方案

电力推进系统是适用于许多不同船舶类型的成熟解决方案。 现在,ABB 的电力推进系统可以帮助拖船船东解决非常传统市场的现代问题。 许多船东正面临新的市场挑战,例如新法规、新造船 CAPEX 成本增加、降低 OPEX 成本的需求增加以及对船舶可靠性的要求不断提高。 ABB 花时间了解这个独特市场的需求,并创建灵活但可靠的解决方案。

新法规

新法规对希望建造新船的船东不利。 内河船队正在老化,随着旧船离开市场,新船必须更换它们。 这些新船必须符合新的昂贵且复杂的发动机后处理系统。 ABB 的电力推进系统为业主提供了成本较低的替代方案,而不是吸引力较低的标准柴油机械系统。 此外,ABB 解决方案还将显着降低业主在燃料使用和发动机维护方面的运营成本。

拖船操作配置不同

ABB 已研究了 500 多艘推船的配置文件,并了解到推船的真正性质并非 100% 连续工作。 由于恶劣的环境和日常严酷条件,市场需要连续值班设备,但船舶外形因推船类型、合同和行驶的河流而有很大差异。 ABB 现在可以与业主和设计师合作,创建 ABB ETB(电力拖轮)设计,以更好地满足这种不同操作模式的需求。 今天,当设计船舶推进系统时,它被固定在一个点上,通常接近 90% 的负载,但使用 ETB,推进系统可以优化以适应广泛的运行情况。 ABB ETB 船舶在待机、移动空驳船、满载驳船、上河、下河甚至高水位时进行了优化。

ABB ETB 电力拖轮

ABB ETB 是配备 ABB 电力推进系统的拖船。 ABB ETB 是 ABB 产品和 ABB 工程的完美配置。 ABB ETB 是一个定制系统,包括发电机、推进电机、低压配电盘和自动化。 这种船型允许船东通过多马力船对发动机进行标准化,并且由于 ABB 自动化船东可以按自己的时间表计划发动机维护。 由于多个原动机,ABB ETB 提高了船舶的可靠性; 如果发动机出现故障,船舶可以以降低的容量继续使用。 ABB ETB 可以设计为 Z-Drive 和传统螺旋桨船。 由于柴油机是蒸汽机的下一代,ABB ETB 是拖船的下一代。

ABB电力拖轮的优点:

- 所有 ABB 系统均可用于支持远程诊断系统和状态监测 
- 通过更广泛的设计点实现高效率
- 显著降低燃料成本,提高船舶可靠性
- 冗余消除单点故障,使船舶停止服务
- 降低发动机维护要求
- 降低维护成本 
- 灵活的设计允许更有效的容器设计
- 振动更小,无需对齐轴线

 

新造船及改造解决方案

 

 

 

Andre Luiz da Silva

VP Global Sales,
Short Distance Shipping,
HBL Norway Sales Head

andre-luiz.silva@no.abb.com
+47 41 28 61 50