Azipod® ® 吊舱式电力推进系统

安全、高效和可持续运营背后的驱动力

Azipod® electric propulsion - ABB Marine & Ports

Azipod® 推进系统是一种无齿轮可转向推进系统,其转舵电机安装在船体外部的吊舱内。 Azipod® 推进器可以 360 度旋转,提高船舶的机动性和运营效率,与传统轴系系统相比,燃料消耗最多可减少 20%。 从三十年前面市,到今天在全球航运中的市场领先地位,Azipod® 推进系统以其无与伦比的性能、效率、可持续性和可靠性彻底改变了航运业。

podiperhe

 

亮点

 

Azipod®电力推进系统主要优势


   1. 与传统轴系系统相比,经证实能够将油耗降低多达 20%

与轴系系统相比,Azipod® 推进系统可节省高达 20% 的燃料的一些关键原因是:

  • 无齿轮系统没有机械损失
  • 在未受干扰的尾流场中拉动螺旋桨
  • 没有附件、方向舵等的阻力
  • 永磁电机技术实现最大输出
  • 没有损失和增加阻力的轴系系统
  • 优化船体结构的灵活性和 (5) 减轻船舶重量

阅读更多关于 Azipod® 推进器可以实现的经证实的燃料节省, 请点击这里

 
2. 提高安全性和冗余度,降低生命周期成本
Azipod® 推进器旨在实现最佳可靠性(0.996 可用性),并且可以提供各种级别的冗余,例如双绕组、冗余驱动和冗余转向系统。 Azipod® 装置的可操作性实现了安全和灵活的操作。 Azipod® 推进系统的简单性支持有限的停机时间和维护需求。 此外,Azipod® 系统的高效率将有助于降低燃料成本,从而减少排放。

3. 采用 Azipod® 推进系统的船舶更安全:与使用传统轴系系统的船舶不同,它们可以在整个“紧急停止”期间转向,完全停止所需的时间减少 50%
由于 Azipod® 装置的推力特性,战术直径减小了 40%。 Azipod® 推进器的转向能力在船舶的整个速度范围内保持不变。 Azipod® 系统动作迅速,可提供更轻松的防撞操作。 通过旋转吊舱,同时在快速有效的机动中保持正 RPM,可以减少多达 50% 的碰撞停止。

4. 多种能源的整合
由于 Azipod® 系统是全电力推进系统,因此它兼容多种类型的低压或中压集成能源。

5. 与船上电力系统和设备无缝集成
无齿轮系统限制了机械损失。

 

   6. 最小化发动机噪音和振动

由于多种因素,Azipod® 推进器可降低发动机噪音和振动。

  • 没有产生噪音的齿轮
  • 吊舱电机及其轴都完全位于船体外部
  • 拉动螺旋桨接收稳定的不受干扰的尾流场
  • 在大幅操纵过程中方向舵没有振动
  • 消除了来自尾推进器的噪音和振动

7. 电机位于船体外部,节省空间,设计更灵活
更少的组件使得界面更简单,最多可降低 20% 的安装成本。 Azipod® 系统设计意味着辅助设备所需的空间更小,推进器所需的高度也更小。 没有长轴。 所有这些都为发电厂腾出了空间,包括发动机和发电机,这再次可以实现更多的有效载荷。 此外,通过部署 Azipod® 推进器,可以更轻松地开发最佳总体布置。 灵活的设计使优化船体形式成为可能。

8. 安装简单快捷
完整的推进器更换可以在 48 小时内完成。 Azipod® 系统的设计可以提前安装内部,然后安装推进器,提供了灵活性并可以降低造船厂的前期投资成本。

9. 电力推进技术提供原生数字平台。 能够利用数字 ABB Ability™ 协作运营基础架构进行预测性维护和远程技术支持
Azipod® 系统配备了可以连接到远程数字监控和预测系统的传感器。

10. Azipod® 推进器可以安装在现有船舶上,以取代传统的轴系系统
Azipod® 系统可释放空间,因此在改造项目中将其调整到现有船舶上相对容易。


 

ABB Azipod® propulsors for highest ice classes -- Shuttle tanker Vasily Dinkov -- Image courtesy of SCF

Azipod®高冰级电力推进系统

Proven technology and reliable partner

经验证的可靠技术 & 可靠的合作伙伴

久经考验的推进技术,几十年的经验确保成功破冰操作

Availability - ABB

技术可靠性

在最恶劣的环境条件下独立冰区运营,运行时间可预测
Azipod - ABB

破冰 & 运营高效


Azipod® 支持 DAS 概念,减少安装功率和燃料消耗高达50%

Azipod® ICE 推进器是一种推进解决方案,适用于功率高达 5 MW 的各种破冰船。 内置高效低压永磁电机和直接安装在电机轴上的固定螺距螺旋桨,使其在其他推进器解决方案中脱颖而出。 Azipod® ICE 推进装置是极其坚固的推进装置,具有适用于最具挑战性的冰况的简单性、强度和可靠性。

 
型号:

Azipod® ICE 1400

有关技术规格,请单击上方列表中带下划线的 Azipod® 推进模型。
*请咨询 ABB 以获得更高的服务速度。


更多信息:
Azipod®  VI及ICE产品介绍手册

Azipod® VI 推进器是一种独特的用于冰面的推进解决方案,功率范围为 6-17MW。 凭借内置的高效交流电机和直接安装在电机轴上的固定螺距螺旋桨,它从其他推进器解决方案中脱颖而出。 虽然机械推进器具有复杂的齿轮和轴传动,但 Azipod® 推进器在电源和推进器单元之间只有电缆。 这使得构建极其坚固的推进装置成为可能,该装置具有简单性、强度和可靠性,适用于最具挑战性的冰况和任何冰级。


更多信息:
Azipod® VI及ICE产品介绍手册

 

Large Azipod® - ABB

中型及大型Azipod®推进器( 7.6-22 MW )

Azipod - ABB

安全及可靠


具有冗余系统的卓越机动性 久经考验的高可靠性,可在整个生命周期内持续运行
Environmental friendly and cost-efficient - ABB

环保及高效


系统旨在满足最严格的排放法规
Proven service capabilities - ABB

可靠的供应商及经验证的服务能力


最先进的系统设计和质量,以及可预测的维护成本

Azipod® 中型吊舱无齿轮推进系统涵盖功率范围从 7.6 MW 到 14.5 MW 的三种框架尺寸,并且基于直接、稳健且易于维护的设计原则,Azipod® 推进系统已在 25 种船舶类型中选择超过三个十年。

这些推进系统配备了 ABB 的第四代永磁电机,电机采用成熟的 Azipod® 推进技术,并经过改进以进一步提高功率并最大限度地提高效率。

中等功率范围的推进装置专为较低的船上高度而设计,允许将 Azipod® 系统放置在 RoPax 船舶的汽车甲板下方,确保车辆的平稳装卸,并允许最大化甲板空间。推进系统的设计简单性提供了更高的稳健性和可靠性,同时便于维护。

除了渡轮和 RoPax 船舶,该功率范围还将适用于更大的海上工程船舶、中型游轮和穿梭油轮。

Azipod® XO 是一种适用于大功率开放水域应用的推进解决方案。 Azipod® XO 可提供高达 22 MW 的单位功率,是渡轮和游轮等船只的理想选择。 Azipod® XO 带来了能源效率、出色的机动性和更高的乘客舒适度。

对于快速船舶,可以应用反向旋转螺旋桨概念,利用 Azipod® 推进装置和轴系推进装置,将传统的方向舵替换为螺旋桨彼此面对的 Azipod® 装置。

Azipod® XO 也可用于最高 PC 5 的冰级。

 

Compact Azipod® propulsion | ABB

紧凑型Azipod®推进器 ( 1-7.5 MW )

Environmental friendly and cost-efficient - ABB

推进效率


提高推进效率从而降低运营成本
Availability - ABB

产品可靠性


坚固的设计和无齿轮推进动力传动系确保卓越的可用性
Azipod - ABB

机动性


全方位100%推进能力,确保最大的灵活性和安全性

用于开放水域的 Azipod® D 是第二代紧凑型 Azipod® 推进器系列,功率范围从 1 MW 到 7.5 MW。 Azipod® D 技术结合了原始 Azipod® C 系列和高功率 Azipod® XO 系列的最佳特性。

Azipod® D 是其功率范围内最高效的方位推进器,并具有出色的航向保持特性。 Azipod® DO 基于其无齿轮结构和高性能,可为游轮、渡轮、近海和特种船舶提供经济高效、可靠且节能的操作。 推进器的高性能是通过推进电机的独特混合冷却实现的,结合对周围海水的直接冷却和主动空气冷却系统。

Azipod® D 也可用于最高 PC 5 的冰级。

型号:
 
功率
[kW]
 
船舶服务
速度* [kts]
 
Azipod® CO861       
1500        21
Azipod® DO1100A     2775 20
Azipod® DO1100P 3470 20
Azipod® DO1250A 4300 21
Azipod® DO1250P 4965 21
Azipod® DO1400A 5200 22
Azipod® DO1400P 6100 22
Azipod® DO1600A 7350 22
Azipod® DO1600P 7500 22
有关技术规格,请单击上方列表中带下划线的 Azipod® 推进模型。
*请咨询 ABB 以获得更高的服务速度。

Azipod® DZ 带有导流罩,基于其无齿轮和简单的结构以及高推力性能,Azipod® DZ 为 DP 船只和其他需要高推力的船只提供了一种经济高效且可靠的水下可安装解决方案。 推进器的高性能是通过推进电机的独特混合冷却实现的,结合对周围海水的直接冷却和主动空气冷却系统。


型号:
 
功率
[kW]
 
船舶服务
速度* [kts]

 
Azipod® DZ980A      2100        15
Azipod® DZ980P 2400 15
Azipod® DZ1100A 2500 15
Azipod® DZ1100P 3100 15
Azipod® DZ1250A 3800 16
Azipod® DZ1250P 4200 16
Azipod® DZ1400A 5200 16,5
Azipod® DZ1400P 5500 16,5
Azipod® DZ1600A 6700 16,5
Azipod® DZ1600P 7500 16,5

有关技术规格,请单击带下划线的 Azipod® 型号。
*请咨询 ABB 以获得更高的服务速度

 

获取更多观点

 

Azipod®电力推进系统问答


Azipod® 推进系统是一种无齿轮可转向的推进系统,其推进电机安装在船体外部的水下吊舱中。

Azipod® 推进器的功率范围从 1MW 到 22MW,适用于能够在最恶劣条件下独立运行的小型船只、渡轮豪华邮轮货船破冰船。 今天,超过 25 种船舶类型依赖于 Azipod® 技术。


客轮 受益于 360 度旋转吊舱推进器提供的性能、高可靠性和更低的油耗。 此外,通过将推进电机安装在船体外部而不是内部来实现更低的振动和设计的灵活性,这对客船船东来说非常有吸引力。

对于服务于海工和能源行业的船舶essels serving the offshore and energy industries,与传统的系统相比,Azipod® 安装所需的船舶内部空间要小得多,从而为优化船舶设计提供了更大的灵活性。 此外,推进器的优化安装与拉动或推动螺旋桨一起工作,可提高船舶的流体动力效率并降低噪音和振动。 将螺旋桨直接连接到推进电机,无需齿轮和其他辅助设备,这意味着降低了维护成本并减少了由于这些系统故障而导致的停机时间。

散货船 亦受益于 Azipod® 推进系统,这类船舶必须在较长时间内以最高效率可靠运行,并且需要在浅水中具有特别的机动性。

对于先进的破冰船和其他破冰船,Azipod® 推进系统是真正的游戏规则改变者,具有无与伦比的破冰特性和效率。

由 Azipod® 推进器提供动力的冰区航行船可以在开阔水域行驶,在重冰条件下向后行驶。 这种能力允许船舶在没有破冰船协助的情况下在冰雪覆盖的海域航行,同时保持更高的速度并消耗更少的能量。


Azipod® 推进系统的设置比传统系统简单得多,不需要单独的轴系、方向舵、船尾推进器或相关的辅助系统。 有关 Azipod® 推进系统优势的更多信息,请访问此处

 

船型

 

其它产品

 

 

Select region / language