Cassettes et cadres pour la construction de tableaux moyenne tension
Pièces fixes pour le montage de disjoncteurs/contacteurs et modules préassemblés pour la construction de tableaux de moyenne tension jusqu'à 40,5 kV, 2500 A, 25 kA.
Les dimensions compactes et les poids limités des châssis (parties fixes) en font la solution idéale pour le remplacement des disjoncteurs fixes par des disjoncteurs débrochables, pour les activités de rétrofit et pour la mise à niveau des appareillages obsolètes aux nouvelles normes.
Les modules complets permettent de construire des tableaux moyenne tension isolés par air avec les mêmes courants nominaux que ceux de l'armoire.
Pourquoi ABB ?
- Structure modulaire
- Verrouillages de sécurité mécaniques et électromécaniques contre les opérations incorrectes
- Adapté à la réalisation d'appareillage pour le rackage de disjoncteurs / contacteurs en entrée / sortie avec porte fermée
- Version avec interrupteur de mise à la terre avec capacité de fabrication