Composants de tableaux OEM
Composants de tableaux MT pour les fabricants de panneaux OEM, jusqu'à 15 kV, 3000 A, 63 kA et 27 kV, 2000 A, 25 kA
Les composants de tableau OEM sont fabriqués pour répondre aux normes actuelles de l'industrie de la moyenne tension. Les conceptions sont reconnues par UL, ce qui permet une approche modulaire pour l'installation dans des configurations de tableau nouvelles et existantes. Ils sont utilisés avec les disjoncteurs ADVAC, AMVAC, et Vmax/A .
| Voltage |
5/15 kV |
27 kV |
12/17,5 kV |
24 kV |
36/40,5 kV |
| Courant de courte durée (symétrique) |
jusqu'à 63 kA |
jusqu'à 25 kA |
jusqu'à 50 kA |
jusqu'à 25 kA |
jusqu'à 31,5 kA |
| Courant continu |
jusqu'à 3000 A |
jusqu'à 2000 A |
jusqu'à 4000 A* |
jusqu'à 2500 A* |
jusqu'à 3150 A*
|
*avec refroidissement par air forcé
Pourquoi ABB ?
- Des dessins Autocad complets sont disponibles pour une intégration facile
- Les kits de compartimentage comprennent les assemblages et les composants primaires requis
- Conçu pour assurer une interface efficace des disjoncteurs ADVAC, AMVAC ou Vmax/A