Solutions de protection contre les défauts d'arc

Les millisecondes qui comptent

L'apparition d'un défaut d'arc est le défaut le plus grave dans un système électrique. Les effets destructeurs d'un éclair d'arc électrique peuvent entraîner des blessures graves pour le personnel d'exploitation, des dommages coûteux pour les équipements et de longues pannes.

ABB propose des solutions de protection active contre les défauts d'arc, tant pour la détection que pour l'élimination des défauts d'arc, qui peuvent réduire les conséquences susmentionnées. Combinés, ils sont conçus pour détecter un arc interne en 1,5 ms et, après sa détection, l'éliminer en moins de 4 ms. Grâce à cela, la sécurité et la disponibilité du système électrique peuvent être considérablement améliorées. L'exploitation du réseau avec une solution conventionnelle dont le temps de fonctionnement est de 80 - 100 millisecondes entraîne l'incendie des câbles et la fusion du cuivre et de l'acier.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

En savoir plus

Offre connexe

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language