Les interrupteurs-sectionneurs isolés par air conviennent pour le sectionnement des câbles, la commutation des circuits de transformateurs et de moteurs, dans les sous-stations de distribution secondaire pour l'alimentation des lignes, des transformateurs et des réseaux en anneau. Ils peuvent être combinés avec des fusibles standard DIN pour la protection des transformateurs. La version ANSI est utilisée dans des tableaux sous enveloppe métallique, les armoires sur socle, les applications minières et de commutation de condensateurs.
Les interrupteurs-sectionneurs à isolation gazeuse sont basés sur la technologie SF6 scellée à vie qui offre de hautes performances, une grande fiabilité et une longue durée de vie dans un encombrement compact. La gamme s'est récemment enrichie du nouveau GSec, conçu pour répondre aux exigences spécifiques des dernières normes CEI.
Les prises de terre se présentent sous deux formes : les prises de terre indépendantes et les prises de terre combinées avec transformateurs de courant intégrés. Les transformateurs de courant de la version combinée forment la base de montage des contacts de mise à la terre, ce qui réduit l'espace nécessaire dans la cabine.
Portée du produit
- Interrupteurs intérieurs, combinaisons interrupteur-fusible, sectionneurs et interrupteurs-sectionneurs IEC/ANSI jusqu'à 38,5 kV
Caractéristiques principales
- Large gamme de températures de fonctionnement
- Nombre élevé de coupures à la valeur nominale du courant
- Dimensions compactes pour les applications de panneaux et de CSS
- Sectionneur de terre avec capacité de mise à la terre
- Indication fiable de la position
Clé avantages
- Capacité pour les applications nécessitant des commutations fréquentes
- Capacité à se fermer à des courants de court-circuit élevés en coopération avec des fusibles limiteurs de courant
- Travail en position horizontale et verticale
- Solution rentable pour la protection des transformateurs
- Prêt pour le réseau intelligent