Déconnecteur intérieur IEC OW

Les sectionneurs d'intérieur OW sont utilisés pour la fermeture et l'ouverture de circuits électriques sans courant, à des tensions nominales : 7,2-36 kV, courants nominaux normaux : 630–1600 A.

Les sectionneurs intérieurs de type OW peuvent être unipolaires ou tripolaires (OWI, OWIII). Les sectionneurs de la série OW peuvent être actionnés par des commandes manuelles et motorisées. Leur conception simple et fiable les rend excellents pour la majorité des conditions de fonctionnement.  


Portée du produit

Les sectionneurs d'intérieur OW sont utilisés pour la fermeture et l'ouverture des circuits électriques à l'état hors charge, à la tension nominale : 7.2 36 kV, courant nominal : 630-1600 A.


Clé
avantages

  • Travail en position horizontale et verticale
  • Application facile dans une large gamme de configurations
  • Prêt pour les réseaux intelligents et l'automatisation des réseaux
  • Position visible des couteaux
  • Haute endurance mécanique


Caractéristiques principales

  • Tensions de fonctionnement 7.2-36 kV
  • 1&3 pôles
  • Courant assigné de court-circuit de rupture 31,5 kA
  • Courants nominaux jusqu'à 1600A
  • Dimensions compactes  
  • Espace isolant visible

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Loading documents

Offre connexe