Interrupteur de mise à la terre intérieur CEI EK6
Conçu pour une fermeture rapide et dimensionné pour conduire le courant de court-circuit nominal lorsqu'il est fermé en charge ; tension nominale de 12-40,5 kV, courant de court-circuit jusqu'à 120 kA
Portée du produit
Le sectionneur de terre EK6 est conçu pour conduire le courant de court-circuit nominal lorsqu'il est fermé sous charge, tension nominale jusqu'à 40,5 kV, courant de court-circuit jusqu'à 120 kA
Cléavantages
- Application facile dans une large gamme de configurations
- Capacité de fermeture à des courants de court-circuit élevés
- Prêt pour les réseaux intelligents et l'automatisation des réseaux
- Convient aux applications compactes et murales
- Haute endurance mécanique
- Indication de la position par le dispositif de commande
Caractéristiques principales
- tensions de fonctionnement de 12 kV à 40,5 kV
- Courant résistant de courte durée jusqu'à 50kA
- Capacité de détection des défauts jusqu'à 100kA
- Dimensions compactes
- Position des couteaux visible