Dispositif de commande du moteur UEMC41
Dispositif de commande de moteur dédié aux interrupteurs-sectionneurs, sectionneurs et sectionneurs de mise à la terre moyenne tension dans les applications intérieures
ABB propose un dispositif de commande de moteur fiable qui peut être utilisé avec un grand nombre d'interrupteurs (interrupteurs-sectionneurs, sectionneurs et interrupteurs de mise à la terre). Il est équipé de systèmes de verrouillage mécaniques et électriques qui améliorent la sécurité d'utilisation. Le réglage de la rotation permet une adaptation facile à une application particulière au lieu de l'installation.
L'UEMC41 peut être équipé d'une large gamme d'accessoires standard.
Portée du produit
- Dispositif de commande de moteur pour interrupteurs-sectionneurs, sectionneurs et sectionneurs de mise à la terre de moyenne tension
Caractéristiques du produit
- Conception compacte avec un encombrement relativement faible et un poids physique réduit
- Solution sans entretien
- Large gamme de configurations standard
- Large gamme d'applications et de tensions d'alimentation : 24, 48,110/125, 220/230 VAC/VDC
- Large gamme de températures de travail (de -40°C à +70°C)
Avantages du produit
- Facile à utiliser avec un angle de rotation de 0° à 300°
- Fiabilité maximale avec un nombre d'opérations allant jusqu'à 5000 cycles
- Couple maximal 300 Nm
- Sécurité maximale grâce à un outil de verrouillage mécanique et électrique
- Fonctionnement à faible bruit