VD4-AF est une solution unique basée sur la technologie du vide et un système d'actionnement innovant pour fournir une solution de haute qualité, fiable et efficace pour les applications de four à arc.
Capable d'effectuer jusqu'à 150 000 opérations de fermeture-ouverture sans temps d'arrêt pour la révision du disjoncteur, réduisant ainsi le coût total de fonctionnement du four, le VD4-AF représente une avancée technologique grâce au système d'actionnement innovant basé sur des servomoteurs, contrôlés par une électronique efficace et complexe.
Le VD4-AF est disponible pour des applications avec une tension nominale jusqu'à 38 kV, un courant nominal jusqu'à 2500 A et un pouvoir de coupure jusqu'à 31,5 kA, en version fixe ou débrochable pour le boîtier Powerbloc ou le panneau Unigear ZS3.2 pour une intégration ou un remplacement rapide et facile.
Portée du produit
Disjoncteur moyenne tension basé sur des servomoteurs pour l'application des fours à acier.
Principaux avantages
- Réduction des coûts d'exploitation jusqu'à 50 %
- Réduction de 30 % de la charge de maintenance et des investissements immobilisés
- Augmentation du niveau de performance des disjoncteurs, de 5 à 10 fois par rapport à la solution standard
- Prévention de l'utilisation dangereuse et des dangers
Caractéristiques principales
- Diagnostics avancés intégrés
- Jusqu'à 38 kV, 2500A, 31,5 kA
- 150 000 opérations sans entretien