VD4-CS : un disjoncteur, contrôle total, zéro transitoire
Qualité de l'énergie sans bruit grâce à une commutation et une protection sûres et fiables des batteries de condensateurs
VD4-CS est une solution unique basée sur une nouvelle technologie d'interrupteur à vide et un système d'actionnement innovant jusqu'à 38kV, 1250A, 31.5kA et avec des performances supérieures sans bruit, pour répondre aux besoins de votre entreprise en matière de compensation de puissance réactive
Principaux avantages
- Élimination des appels de courant grâce à la haute précision de la technologie de commutation contrôlée
- Des performances jusqu'à 5 fois supérieures à celles de la norme du marché avec 10 000 opérations sans maintenance, inrush et restrike.
- Permet d'éliminer les réacteurs et les résistances limitant l'appel de courant, ce qui entraîne des économies importantes en termes de coûts et d'espace
- Réduction des coûts jusqu'à 20%, en utilisant les mêmes valeurs nominales, les mêmes interfaces du poste MT existant grâce à un encombrement optimisé équivalent à celui des disjoncteurs de distribution standard
- Réduction du coût total d'exploitation des batteries de condensateurs grâce à l'élimination des temps d'arrêt pour la révision des disjoncteurs et à une durée de vie 5 fois supérieure à la norme du marché, avec indication prédictive de l'état de santé
- Une assistance rapide et fiable grâce à la présence mondiale d'ABB
- Optimisation des actifs ayant à la fois un disjoncteur et des dispositifs de commutation capacitifs en une seule solution
- Permet d'augmenter la durée de vie des condensateurs de plus de 10% en 3 ans par exemple
Caractéristiques principales
- Diagnostics avancés intégrés
- Jusqu'à 38 kV, 1250A, 31,5 kA
- 10 000 opérations sans entretien et sans bruit