Disjoncteurs intérieurs moyenne tension

Disjoncteur à vide et à gaz SF6 pour une distribution ou une production d'énergie électrique sûre et fiable dans votre application jusqu'à 46 kV, 4000 A, 63 kA.

Maximiser le rendement et la productivité avec des dispositifs qui soutiennent le fonctionnement continu de vos processus, par ex.une endurance mécanique trois fois supérieure à la norme.

Protéger les actifs avec des dispositifs sûrs et fiables, par exemple des disjoncteurs de type générateur testés selon la nouvelle norme mondiale du double logo (IEC/IEEE 62271-37-013).

Optimiser les investissements avec des dispositifs compacts et des performances élevées, par exemple un disjoncteur de 17,5 kV/50 kA avec une distance entre les pôles de 210 mm.

Les disjoncteurs intérieurs d'ABB ont été conçus pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Grâce à notre large gamme de produits disponibles dans le monde entier, nous sommes en mesure de vous proposer la solution idéale pour la commutation des courants de court-circuit, des lignes aériennes et des câbles en charge et à vide, des transformateurs et des générateurs, des moteurs, des systèmes de contrôle des ondulations et des condensateurs - même en parallèle.









Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Showing offering for:

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

En savoir plus

Offre connexe

Select region / language