Disjoncteur à vide extérieur IEC OVB-SDB
Disjoncteur moyenne tension conçu pour les systèmes de distribution jusqu'à 15 kV, 2000 A, 25 kA.
Ces disjoncteurs sont de type "live tank". Les interrupteurs à vide sont logés dans des isolateurs creux en porcelaine remplis de gaz SF6/azote à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique pour éviter la condensation. Le mécanisme de commande est logé dans un boîtier résistant aux intempéries et est disponible en deux versions :
- Entraînement par actionneur magnétique
- Mécanisme à ressort
Pourquoi ABB ?
- Revêtement en porcelaine adapté aux applications extérieures
- Mécanisme de fonctionnement disponible en deux options : entraînement par ressort ou entraînement par actionneur magnétique
- Adapté au cycle de fermeture automatique de “O-0.3sec-CO-3min-CO" et “CO-15sec-CO"
- Installation simple - structure montée avec possibilité d'extension.