Description du produit
Fusibles de limitation et d'expulsion du courant à moyenne tension adaptés à la protection des transformateurs de distribution, des transformateurs de tension, des batteries de condensateurs, des circuits de moteurs et des installations avec d'autres tableaux.
Cléavantages
- Capable de contrôler une gamme complète de courants de surcharge, soit en combinaison avec un tableau, soit comme protection unique
- Dispositifs de protection économiques pour l'interruption immédiate des courants de court-circuit élevés qui augmentent considérablement la durée de vie de l'isolation
- Résistance mécanique et thermique élevée grâce à la porcellaine comme matériau de logement
Caractéristiques principales
- Conception spéciale optimisée pour le type d'application
- Deux matériaux de boîtier de fusible sont applicables : la porcelaine et la résine-fibre de verre
- Application : intérieur et extérieur