Fusible de secours IEC limiteur de courant CEF-VT

Protection du transformateur de tension

Description du produit

Les fusibles CEF-VT sont conçus pour la protection contre les défauts dans les installations de transformateurs de tension


Clé
avantages

  • Protection efficace des circuits de transformateurs de tension
  • Prolonger la durée de vie des équipements électriques installés grâce à la limitation des courants de court-circuit
  • L'étanchéité extérieure est incluse dans la version standard, conçue et testée pour des conditions difficiles


Caractéristiques principales

  • Tensions nominales 3/7,2 kV - 10/24 kV avec des courants nominaux de 0,5 A - 6,3 A
  • Pour les applications intérieures et extérieures
  • Conçu et testé selon la norme IEC 60282-1
  • Type de fusible : Back-up
  • Gâchette 80 N / sans gâchette
  • Équipé d'une unité de contrôle de la température - protection supplémentaire contre les contraintes thermiques dans les petits boîtiers

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub est une communauté en ligne dynamique qui offre de nombreux services précieux à nos clients.

Learn more

Recherche et outils

Loading documents

Offre connexe