Le NXA est un interrupteur-sectionneur isolé au SF6, monté sur un poteau, adapté aux lignes aériennes conventionnelles et aux lignes de type BLX avec des conducteurs isolés, et spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes modernes d'automatisation de la distribution télécommandée. Le NXA offre un fonctionnement fiable et sans maintenance, même dans les conditions climatiques les plus exigeantes, notamment les atmosphères chargées en sel, la pollution industrielle corrosive, la neige et la glace.
Le boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion est hermétiquement fermé. Toutes les pièces électriques sont installées à l'intérieur de ce boîtier où elles sont protégées contre toutes les attaques de l'environnement.
Informations complémentaires
Le SF6 offre un excellent pouvoir de rupture de charge, une grande capacité d'isolation et des performances invincibles en matière d'extinction d'arc. Cela signifie une sécurité accrue pour le personnel d'exploitation et le public, et une amélioration considérable de la fiabilité de l'approvisionnement en électricité.
Le Sectos NXA s'adapte à de nombreuses formes d'installation. Tous les mécanismes de commande manuelle peuvent être remplacés par des opérateurs de moniteurs. Ainsi, un aiguillage à commande manuelle peut facilement être converti en un aiguillage de ligne télécommandé ou en un sectionneur localement automatisé sans grand coût.
Pourquoi ABB ?
- une marque reconnue mondialement
- un réseau mondial de bureaux de service pour soutenir les clients
- un développement continu pour répondre aux besoins changeants des clients
- de nombreuses années de connaissances et d'expérience dans la conception et la production de commutateurs