Interrupteur-sectionneur modulaire IEC pour air extérieur isolé NPS

Grâce à sa conception modulaire et à ses fonctionnalités, le NPS est un élément clé des futurs réseaux intelligents.

La construction mécanique robuste est la marque de fabrique du sectionneur sur poteau de type NPS. L'équipement fonctionnera dans toutes les conditions météorologiques, dans différentes positions d'installation, en mode manuel ou à distance.

Portée du produit

Grâce à sa conception modulaire et à ses fonctionnalités, le NPS est un élément clé des réseaux intelligents.


Caractéristiques principales
    

  • Jusqu'à 36 kV, 630 A
  • Conception modulaire, distance de phase réglable
  • Fonctions de déconnexion ou de rupture de charge
  • Large gamme d'armoires de commande pour permettre l'installation d'équipements de contrôle et de communication
  • Matériel de haute qualité utilisé


Principaux avantages

  • Options de montage et d'installation flexibles
  • La conception modulaire NPS minimise le temps d'assemblage et d'installation sur site
  • L'emballage compact réduit les coûts de transport et de stockage
  • Mise à niveau facile
  • Nombre élevé d'opérations - durée de vie prolongée du produit
  • Coupure d'ouverture visible - sécurité pour l'opérateur

 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus

Loading documents

Offre connexe

Select region / language