Select Language
  • English
  • suomi
  • italiano
  • français

ABB Relion REF601


REx601 2.5

Relais de protection et de contrôle de départ d’entrée de gamme

ABB Relion REF601 est un relais de protection et de contrôle de départ d’entrée de gamme pour la distribution secondaire. Le relais ABB Relion REF601 assure la protection principale des lignes aériennes et des départs câbles dans des réseaux à neutre directement mis à la terre, à la terre par résistance ou isolé.  ABB Relion REF601 propose également des communications série (Modbus RTU et IEC-103) pour une intégration simplifiée. Il est conforme aux normes IEC/ANSI/CN et CEI.

Les relais de protection ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires EPC (Engineering, Procurement and Construction) afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets neufs, de rétrofit ou de modernisation

 

 

Protection de base

Il offre une combinaison optimisée de fonctions de protection, de surveillance et de contrôle dans une seule unité, incluant des fonctionnalités préconfigurées pour une mise en service simple et rapide des tableaux moyenne tension Afin de simplifier l’utilisation du relais, seuls les paramètres spécifiques à l’application doivent être configurés dans son domaine d’utilisation.  

 ABB Relion REF601 utilise le même logiciel de configuration que l’ensemble des produits de protection et de contrôle ABB Relion. 

REM601_margin


Portée de l’offre

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la portée de l’offre.

 ref601a
Application 
Relion REF601 
Protection de départ 
Protection de courant 
Contrôle de cellule 
 
Protection de transformateur 
 
Protection de distance de ligne 
 
Protection différentielle de ligne 
 
Protection moteur 
 
Protection de générateur 
 
Protection de jeux de barres 
 
Protection de batteries de condensateurs 
 
Protection de tension 
 
Protection de courant 
 
Délestage de charge 
 
Automatisation du réseau 
 
Protection de bobine de Petersen 
 
Synchronisation automatique 
 
Protection d’interconnexion 
 
Protection contre les arcs électriques 
 

Avantages clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages clients.


ABB_picto_easy_to_install

Conception compacte et installation

  • Compact, flexible et simple à manipuler 
  • Le système de montage par encliquetage permet une installation simple et rapide 
  • Nombre réduit de variantes facilitant le stockage

ABB_picto_machine building

Configuration et mise en service

  • Déploiement rapide grâce à des entrées et sorties binaires facilement configurables 
  • Les fonctionnalités préconfigurées permettent une mise en service simple et rapide 



ABB_picto_securityProtection et surveillance 

  • Protection principale des lignes aériennes et des départs câbles dans des réseaux à neutre directement mis à la terre, à la terre par résistance ou isolé 

training_banner

Services pour les relais ABB Relion

  • Formations - à distance, sur site ou dans notre centre en Finlande
  • Support - assuré par les équipes locales ou par le fabricant (niveau 3)
  • Sélection du relais adapté
  • Documentation technique - disponible en 19 langues

Configurez vos relais ABB



En savoir plus


Offre associée


Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language