Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

Simplifying management of ABB protection and control relays


PCM600 is an user friendly configuration and communication engineering tool for ABB Relion protection and control relays . With an intuitive user interface, PCM600 offers configuration capabilities for I/O mapping and signal mapping. The user interface, workflow and the IEC 61850 based data model in PCM600 are designed according to the same philosophy as the intelligent electronic device (IED) itself, ensuring smooth and seamless integration between the tool and the IEDs. PCM600 is IEC 61850 compliant, ensuring communication between bay and station levels and bay-to-bay GOOSE messaging for station-wide interlocking and control of parallel transformers.


Customer benefits

Click the arrows below to learn more about customer benefits.

picto_solution

Engineering efficiency

Simplifiez l’ingénierie des applications et des communications grâce à une interface intuitive, permettant une configuration simple du mappage des E/S et des signaux.

picto_FinderSet parameters

Visualisez et modifiez rapidement les paramètres les plus importants ou, en mode avancé, gérez l’ensemble des paramètres.


picto_intuitive_head

Analyze and monitor

Surveillez les mesures et l’état des signaux. PCM600 analyse et récupère les informations de perturbation pour générer automatiquement des fichiers de rapport. Il peut également envoyer automatiquement le rapport à des adresses e-mail prédéfinies afin de faciliter des actions correctives rapides. Les ingénieurs relais peuvent ainsi se concentrer sur l’analyse des perturbations plutôt que sur la collecte manuelle des données.

En savoir plus

Télécharger le logiciel
Documentation technique
Brochure et dernière version

PCM600 2.14

Le package PCM600 2.14 comprend les fichiers/documents suivants :

  • Package d’installation PCM600 2.14
  • Guide d’installation PCM600 2.14

PCM600 2.13

Le package PCM600 2.13 comprend les fichiers/documents suivants :

  • Package d’installation PCM600 2.13
  • Guide d’installation PCM600 2.13
En raison de la taille du package de base PCM600 2.13, le package Hotfix 20250618 est proposé sous forme de fichier séparé.

PCM600 2.11

Le package PCM600 2.11 comprend les fichiers/documents suivants :

  • Package d’installation PCM600 2.11
  • Guide d’installation PCM600 2.11
  • Guide de démarrage PCM600 2.11
  • Guide de déploiement de cybersécurité PCM600 2.11
  • PCM600 2.11 ReadMe
En raison de la taille du package de base PCM600 2.11, le package Hotfix 20240426 est proposé sous forme de fichier séparé.

Gestionnaire de mises à jour

Remarque: Il s’agit de la dernière version d’Update Manager. Elle peut être utilisée avec toutes les versions de PCM600. Cette version mettra à niveau toute version antérieure d’Update Manager.

Packages de connectivité

Le Connectivity Package est un ensemble de logiciels et d’informations liés à un relais de protection et de contrôle spécifique. Il fournit les moyens permettant aux produits et outils système de se connecter au relais et d’interagir avec celui-ci de manière efficace, ainsi que des données permettant une ingénierie efficace des produits système.

Les versions antérieures de PCM600 ne sont plus maintenues et peuvent présenter des vulnérabilités de cybersécurité associées. Il est recommandé de suivre les recommandations générales de sécurité décrites dans les avis de cybersécurité publiés par ABB.

Pour les versions précédentes de PCM600, veuillez contacter votre représentant ABB local afin d’obtenir des instructions complémentaires.

    La documentation technique la plus récente pour ce produit est disponible sur notre portail de documentation technique. Sur ce portail, vous pouvez rechercher rapidement des sujets dans toute la documentation technique disponible. Vous pouvez également imprimer les sujets de votre choix au format PDF. En tant qu’utilisateur enregistré, vous pourrez ajouter des signets et vos propres commentaires dans votre livre personnel. Vous pouvez enregistrer les documents dont vous avez le plus besoin sous forme de collections et les utiliser également en mode hors ligne.

    Relais de protection et de contrôle ABB Relion

    Offre associée

    Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?

    Select region / language