Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • italiano
  • français
  • português

Relais de protection et de contrôle moyenne tension pour la distribution primaire

Protéger et contrôler un réseau en constante évolution 

La fonction principale d’un relais de protection et de contrôle est de détecter toute condition anormale du réseau électrique ou tout composant fonctionnant de manière anormale. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - surcharge due à la foudre ou à un équipement électrique défectueux - ou par un court-circuit dans le système. Sur la base des informations collectées, le relais de protection et de contrôle déclenche les actions correctives nécessaires pour ramener le système de distribution électrique à son état de fonctionnement normal, garantissant un environnement sûr pour le personnel et les équipements.  

 La sélection des fonctions et des méthodes de protection et de contrôle appropriées, conformes à la législation locale, aux exigences de sécurité et aux bonnes pratiques d’ingénierie, améliore les performances et la fiabilité du système de protection électrique, permettant ainsi de minimiser les effets des défauts du réseau et d’éviter la propagation des perturbations vers les parties saines du réseau. 

 La gamme Relion d’ABB de relais de protection et de contrôle pour la distribution primaire offre une large gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes de distribution électrique pour des applications IEC et ANSI - depuis la production jusqu’aux réseaux interconnectés en distribution primaire. Les produits ABB Relion pour la distribution primaire sont entièrement conformes à la norme IEC 61850 et offrent un niveau optimal de cybersécurité, favorisant une connectivité sécurisée et protégeant le réseau de nos clients. Tous les relais de protection et de contrôle ABB Relion utilisent le même logiciel de configuration. 

 ABB accompagne ses clients et partenaires pour anticiper l’augmentation des besoins liés à l’électrification, aux évolutions technologiques et réglementaires, en leur fournissant la capacité d’adaptation nécessaire dans un paysage énergétique en mutation rapide. 

Les relais de protection et de contrôle ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans le cadre de nouveaux projets, de rétrofits ou de mises à niveau. 

Portefeuille de relais de protection et de contrôle Relion® d’ABB pour la distribution primaire

Gamme de produits : normes IEC & ANSI 

Relion REX615
Relion REX640
REX 615


ABB Relion REX615 : Protection tout-en-un pour les applications de production et de distribution d’énergie

Le relais de protection et de contrôle ABB Relion REX615 est un relais de protection et de contrôle tout-en-un destiné aux applications de production et de distribution d’énergie, en distribution primaire et secondaire. Il représente la prochaine évolution des relais des séries 615 et 620 d’ABB. Le relais de protection et de contrôle Relion REX615 offre une couverture multi-applications associée à un matériel et un logiciel entièrement modulaires et évolutifs, afin de garantir une flexibilité maximale et une efficacité économique optimale tout au long du cycle de vie du relais.  


Avantages

  • Compact et modulaire : l’ABB Relion REX615 s’adapte à différents types de tableaux moyenne tension et offre un processus d’ingénierie et logistique simplifié 
  • Packages d’applications prêts à l’emploi pour une commande et une ingénierie simples et fluides. Outil PCM600 convivial 
  • Large couverture d’applications et adaptation simple et flexible aux évolutions des exigences en matière de protection et de communication grâce à un matériel et un logiciel entièrement modulaires 

 


Applications typiques

  • Protection de départ
  • Contrôle de cellule
  • Protection de transformateur
  • Protection différentielle de ligne
  • Protection moteur
  • Protection de générateur
  • Protection de jeux de barres
  • Protection de batteries de condensateurs
  • Protection de tension
  • Protection d’interconnexion
  • Protection contre les arcs électriques
REX640narrow_standardHMIinfront948x474

ABB Relion REX640 : Relais de protection et de contrôle tout-en-un puissant et librement configurable

Le Relion REX640 est un relais de protection et de contrôle tout-en-un puissant et librement configurable pour la distribution primaire. Le matériel et le logiciel entièrement modulaires offrent un haut niveau de personnalisation et une grande flexibilité de modification, ainsi qu’une adaptation aisée à l’évolution des exigences de protection tout au long du cycle de vie du relais. Les relais de protection et de contrôle ABB Relion REX640 sont disponibles en deux largeurs de boîtier : un boîtier étroit avec cinq emplacements de modules et un boîtier standard avec sept emplacements de modules. Les options logicielles sont identiques pour les deux tailles de boîtier. 


Avantages

  • Matériel et logiciel modulaires et évolutifs pour une flexibilité maximale tout au long de la durée de vie du relais. Disponible en deux tailles matérielles, standard et étroite, afin de s’adapter à différents tableaux, applications et schémas de protection  
  • Large couverture d’applications avec un seul appareil librement configurable pour une adaptation flexible et économique aux exigences spécifiques de l’application. Outil PCM600 convivial 
  • Packages d’applications prêts à l’emploi pour une commande simple et fluide, ainsi qu’une connaissance optimale de la situation et une meilleure ergonomie grâce à une interface homme-machine locale (LHMI) et interface homme-machine de tableau (SHMI) pilotées par l’application 

 


Applications typiques

  • Départ
  • Protection différentielle de ligne
  • Transformateur
  • Tension
  • Jeu de barres
  • Batterie de condensateurs
  • Protection moteur, générateur et interconnexion
  • Régulation automatique de tension pour changeurs de prises en charge
  • Protection de bobine de Petersen et auto-synchronisation

 




Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.

 

 
Application 
Relion REX615 
Relion REX640 
Feeder protection 
X 
X 
Bay control 
X 
X 
Transformer protection 
X 
X 
Line distance protection 
 
X 
Line differential protection 
X 
X 
Motor protection 
X 
X 
Generator protection 
X 
X 
Busbar protection 
X 
X 
Capacitor bank protection 
X 
X 
Voltage protection 
X 
X 
Load-shedding 
 
 
Grid automation 
 
 
Petersen coil control 
 
X 
Auto-synchronization 
 
X 
Interconnection protection 
X 
X 
Arc flash protection 
X 
X 




Configurez vos relais ABB




training_banner

Services pour ABB Relion

  • Formations - à distance, sur site ou dans notre centre en Finlande
  • Support - par l’agence locale ou par notre fabricant pour le niveau 3
  • Sélectionnez le relais adapté
  • Documentation technique - disponible en 19 langues

 

En savoir plus



Offre associée



FAQ


1. Qu’est-ce qu’un relais de protection et de contrôle moyenne tension ?

La fonction principale d’un relais de protection et de contrôle moyenne tension est de détecter toute condition anormale du réseau électrique ou tout composant fonctionnant de manière anormale. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - surcharge due à la foudre ou à un équipement électrique défectueux - ou par un court-circuit dans le système. Sur la base des informations collectées, le relais de protection et de contrôle déclenche les actions correctives nécessaires pour ramener le système de distribution électrique à son état de fonctionnement normal, garantissant un environnement sûr pour le personnel et les équipements.  



2. Comment fonctionne un relais de protection et de contrôle moyenne tension ?

Un relais de protection et de contrôle moyenne tension est un composant de tableau électrique qui détecte les défauts sur le réseau. Une fois le défaut ou l’anomalie détecté(e), il déclenche le fonctionnement du disjoncteur afin d’isoler le défaut du reste du réseau. Les relais ABB réagissent aux défauts en quelques millisecondes afin d’assurer la continuité d’alimentation et la sécurité.  


3. Quels sont les principaux avantages des relais de protection et de contrôle Relion d’ABB pour la distribution primaire ?

La gamme Relion d’ABB de relais de protection et de contrôle pour la distribution primaire offre une large gamme de produits pour la protection, le contrôle, la mesure et la supervision des systèmes de distribution électrique pour des applications IEC et ANSI – depuis la production jusqu’aux réseaux interconnectés en distribution primaire. Les produits Relion d’ABB pour la distribution primaire sont entièrement conformes à la norme IEC 61850 et offrent un niveau optimal de cybersécurité, favorisant une connectivité sécurisée et protégeant le réseau de nos clients. Ils sont modulaires et flexibles pour s’adapter facilement à l’évolution des exigences de protection tout au long du cycle de vie du relais. 

 

 


4. Les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB sont-ils faciles à maintenir ?

Oui, les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB disposent d’une conception enfichable qui facilite les opérations de maintenance ou de remplacement. Il est également simple de faire évoluer le relais lorsque les exigences changent – il suffit de le modifier à l’aide d’un package applicatif logiciel. 


5. Les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?

Il est facile de modifier les relais de protection et de contrôle moyenne tension ABB Relion. Il suffit d’installer un nouveau package applicatif logiciel pour répondre aux besoins spécifiques.  

Select region / language