ABB Relion REX615

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • italiano
  • français

Protection tout-en-un pour les applications de production et de distribution d’énergie

REX615_all

L’ABB Relion REX615 est un relais de protection et de contrôle tout-en-un destiné aux applications de production et de distribution d’énergie, en distribution primaire et secondaire. Il représente la prochaine évolution des relais des séries 615 et 620 d’ABB. L’ABB Relion REX615 assure la protection et le contrôle pour une gamme complète d’applications, notamment les départs, la protection différentielle de ligne, la protection de transformateur, la protection de machines, les batteries de condensateurs shunt, la protection d’interconnexion, la régulation automatique de tension, la protection de tension, la protection de jeux de barres et la protection contre les arcs électriques. L’ABB Relion REX615 est conçu en totale conformité avec les normes IEC/ANSI et CN et offre un niveau optimal de cybersécurité, favorisant une connectivité sécurisée et protégeant le réseau de nos clients. 

Les relais de protection et de contrôle ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC), afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans le cadre de projets de réparation, de rétrofit et de mise à niveau. 

Matériel et logiciel modulaires et évolutifs

 

Dernier ajout à la famille de relais Relion® d’ABB – renforçant le portefeuille REX.  

L’ABB Relion REX615 utilise le même logiciel de configuration que l’ensemble des produits de protection et de contrôle ABB Relion.   Le Relion REX615 offre un matériel et un logiciel entièrement modulaires et évolutifs afin de garantir une adaptation flexible aux évolutions des exigences en matière de protection et de communication.   Il intègre également une protection contre les arcs électriques permettant la détection des défauts d’arc dans les compartiments jeux de barres, disjoncteur et câbles. En outre, le Relion REX615 dispose d’un portefeuille unique de protections contre les défauts à la terre garantissant une sélectivité, une sensibilité et une fiabilité optimales – quel que soit le type de réseau et de défaut. 

REX 615


Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.

 

 
Application 
Relion REX615 
Protection de départ 
X 
Contrôle de cellule 
X 
Protection de transformateur 
X 
Protection de distance de ligne 
 
Protection différentielle de ligne 
X 
Protection moteur 
X 
Protection de générateur 
X 
Protection de jeux de barres 
X 
Protection de batteries de condensateurs 
X 
Protection de tension 
X 
Protection de courant 
 
Délestage 
 
Automatisation du réseau 
 
Contrôle de bobine de Petersen 
 
Auto-synchronisation 
 
Protection d’interconnexion 
X 
Protection contre les arcs électriques 
X 


Avantages clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages clients.

ABB_picto_easy_to_install

Conception compacte & installation 

  • Compatible avec différents types de tableaux moyenne tension 
  • Réduction de l’espace nécessaire dans le tableau 
  • Simplification de l’ingénierie et de la logistique 


ABB_picto_machine building

Configuration & Mise en service 

  • Matériel et logiciel flexibles : packages d’applications prêts à l’emploi pour une commande et une ingénierie simples et fluides 
  • Outil PCM600 convivial 

ABB_picto_securityProtection & Supervision 

  • Large couverture d’applications avec un appareil librement configurable pour une adaptation flexible et économique aux exigences spécifiques de l’application 
  • Matériel et logiciel entièrement modulaires : adaptation simple et flexible à l’évolution des exigences en matière de protection et de communication 

training_banner

Services pour ABB Relion

  • Formations - à distance, sur site ou dans notre centre en Finlande
  • Support - par l’agence locale ou par notre fabricant pour le niveau 3
  • Sélectionnez le relais adapté
  • Documentation technique - disponible en 19 langues

 


Configurez vos relais ABB



En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. L’ABB Relion REX615 remplace-t-il les relais des séries 615 et 620 ?

Exact, il n’y aura plus de nouvelles versions pour les séries 615 ni pour les séries 620. Le REX615 représente la prochaine évolution de ces deux séries. 


2. Combien de packages d’applications sont disponibles pour l’ABB Relion REX615 ?

Il existe 12 packages d’applications différents ainsi que deux packages complémentaires alternatifs pour la protection des machines. 


3. Où peut-on consulter les fonctions incluses dans les différents packages d’applications ?

Le nom du package d’application donne une bonne indication de son contenu. Pour faciliter la sélection du ou des packages d’applications, un document répertoriant toutes les fonctions disponibles par package sera accessible via ABB Relays-Online lors de la mise à disposition officielle. 


4. L’ABB Relion REX615 est-il identique au Relion REF615 ?


Le REX615 représente la prochaine évolution des relais des séries Relion 615 et 620. Le REX615 est mécaniquement identique aux relais des séries 615 et 620 : le modèle de taille standard correspond à la série 615 et le modèle large à la série 620. Les dimensions matérielles, les modules, les connexions de câblage et les kits de montage sont identiques. 


5. Les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB sont-ils faciles à maintenir ?

Oui, les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB disposent d’une conception enfichable qui facilite les opérations de maintenance ou de remplacement. Il est également simple de faire évoluer le relais lorsque les exigences changent – il suffit de le modifier à l’aide d’un package applicatif logiciel. 


6. Les relais de protection et de contrôle Relion d’ABB sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?

Il est facile de modifier les relais de protection et de contrôle moyenne tension ABB Relion. Il suffit d’installer un nouveau package applicatif logiciel pour répondre aux besoins spécifiques. 


Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Select region / language