Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • Deutsch
  • français
  • čeština
  • Deutsch (Schweiz)
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Appareillage moyenne tension

Conçu pour connecter et protéger un réseau en constante évolution

Les appareillages moyenne tension d’ABB (de 1 kV à 52 kV selon les Normes IEC) sont conçus pour connecter et protéger un réseau en constante évolution. Nos appareillages moyenne tension s’adressent principalement aux secteurs des services publics, de l’industrie et des infrastructures, en assurant souvent le lien indispensable en moyenne tension entre les systèmes de transmission haute tension et les utilisateurs basse tension. La distribution d’énergie électrique moyenne tension, depuis les centrales de production jusqu’aux industries et aux consommateurs, se divise en deux grandes catégories : la distribution primaire et la distribution secondaire. L’offre d’ABB couvre les deux segments, avec des appareillages moyenne tension isolés dans l’air et isolés au gaz.

Veuillez nous contacter pour toute question ici :

Contactez-nous

Nos offres

IEC / GB standards

Configurez votre propre appareillage

Avez-vous besoin d’aide pour trouver l’appareillage moyenne tension le plus adapté à votre application ?


Catalogue 3D des appareillages

Souhaitez-vous explorer notre portefeuille d’appareillages moyenne tension en 3D ?

Questions fréquemment posées


Quelles sont les caractéristiques clés des appareillages moyenne tension primaires d’ABB ?

Les appareillages moyenne tension primaires d’ABB sont conçus pour connecter et protéger un réseau en constante évolution.
Ils se distinguent par une construction robuste, des mécanismes de sécurité avancés, une grande fiabilité et une maintenance simplifiée.
Ils sont dimensionnés pour supporter des charges électriques élevées et assurer une distribution d’énergie efficace avec des pertes minimales.


Quelles sont les caractéristiques clés des appareillages moyenne tension secondaires d’ABB ?

Les appareillages moyenne tension secondaires d’ABB sont conçus pour connecter et protéger un réseau en constante évolution.
Ils se caractérisent par une construction robuste, des mécanismes de sécurité avancés, une grande fiabilité et une maintenance facilitée.
Ils sont conçus pour gérer des charges électriques importantes et assurer une distribution efficace de l’énergie avec des pertes minimales.


Quelles sont les normes et certifications auxquelles les appareillages moyenne tension d’ABB sont conformes ?

Nos appareillages moyenne tension sont conformes aux normes internationales telles que l’IEC 62271, le GOST et le GB/DL.
Ils sont également certifiés par les principaux organismes du secteur afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de performance.
ABB propose également des appareillages moyenne tension conformes aux normes ANSI.

Quels services et accompagnements ABB propose-t-elle pour l’installation, la mise en service et la maintenance après-vente ?

ABB propose une gamme complète de services d’assistance, incluant l’installation, la mise en service et la maintenance après-vente.
Notre équipe d’experts garantit un déploiement fluide et un accompagnement continu afin d’optimiser la performance et la longévité de nos appareillages.


Quelles sont les principales différences entre les appareillages isolés dans l’air (AIS) et les appareillages isolés au gaz (GIS) pour la distribution primaire ?

  • Appareillage isolé dans l’air (AIS) : offre une conception modulaire et flexible qui simplifie l’installation, l’utilisation et la maintenance. L’AIS est une technologie bien connue et éprouvée, avec une large gamme d’unités fonctionnelles équipées principalement de disjoncteurs débrochables, de sectionneurs, de mise à la terre, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, et de solutions de relais de protection. Il propose les niveaux LSC2B / LSC2A / LSC2 / LSC1, assurant une interruption minimale du service et un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences globales les plus élevées. On le retrouve dans presque tous les secteurs industriels. La technologie AIS offre :
    • une compatibilité avec les connexions de câbles et de jeux de barres par le haut ou par le bas du panneau
    • une flexibilité pour de futures extensions, permettant d’ajouter des unités fonctionnelles à un appareillage déjà assemblé ou installé
  • Appareillage isolé au gaz (GIS) : offre un encombrement plus compact (par rapport à l’AIS) grâce à l’intégration des composants haute tension tels que disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs de charge et jeux de barres, enfermés dans une cuve métallique remplie de gaz – ce qui entraîne des besoins de maintenance très faibles. Le GIS est généralement utilisé dans des environnements fermés et contraints comme les métros, les mines, etc., où l’espace est limité.

Le choix entre un appareillage isolé dans l’air ou au gaz dépend de l’application, mais aussi de critères tels que le coût d’investissement initial, le coût total de possession, l’espace disponible et l’environnement (altitude, poussière, etc.). Nous vous invitons à contacter nos experts commerciaux pour obtenir les conseils les plus adaptés.


Quelles sont les principales différences entre l’appareillage isolé dans l’air (AIS) et l’appareillage isolé au gaz (GIS) pour la distribution secondaire ?

L’appareillage isolé dans l’air (AIS) offre une conception modulaire et flexible qui simplifie l’installation, l’utilisation et la maintenance. L’AIS est une technologie éprouvée et bien connue, avec une large gamme d’unités fonctionnelles équipées d’interrupteurs-sectionneurs, de sectionneurs, de disjoncteurs amovibles et débrochables, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, ainsi que de solutions de relais de protection. Il propose des configurations LSC2B / LSC2A / LSC2 adaptées aux besoins applicatifs, assurant une interruption minimale du service et un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences globales. L’AIS est présent dans tous les secteurs. La technologie AIS offre :

  1. une compatibilité avec les applications câbles et jeux de barres, telles que transformateurs de courant et de tension, parafoudres, sans avoir besoin d’unités fonctionnelles supplémentaires — ce qui permet un gain d’espace dans le bâtiment
  2. une flexibilité en cas d’extensions futures, permettant d’ajouter des unités fonctionnelles à un appareillage déjà assemblé ou installé
  3. une modularité avec des unités fonctionnelles et appareillages préconfigurés pour répondre aux besoins de standardisation des distributeurs et constituer des stocks pour des livraisons ultra-rapides

L’appareillage isolé au gaz (GIS) offre un encombrement plus compact (par rapport à l’AIS). Le GIS intègre des composants haute tension tels que disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs de charge et barres de raccordement, enfermés dans une cuve métallique scellée remplie de gaz — ce qui entraîne des besoins de maintenance très faibles. Les unités GIS sont conçues pour une utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur, y compris en haute altitude (au-delà de 1500 mètres) et dans des conditions climatiques ou d’installation difficiles.

Le choix entre appareillage isolé dans l’air ou au gaz dépend de l’application, mais aussi de critères tels que le coût d’investissement initial, le coût total de possession, l’espace disponible et l’emplacement (altitude, poussière, etc.). Nous vous invitons à contacter nos experts commerciaux pour obtenir des conseils personnalisés.


Quels sont les milieux d’isolation proposés par ABB pour les appareillages isolés au gaz (GIS) ?

ABB propose deux principaux milieux d’isolation dans son portefeuille d’appareillages isolés au gaz (GIS) :

  • Sans SF₆, adapté à la plupart des applications de coupure de 6 kV à 24 kV, utilisant de l’air sec ou des gaz d’origine naturelle comme milieu d’isolation, avec un potentiel de réchauffement global (PRG) < 1. Ces solutions sont entièrement conformes aux normes IEC et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573. Nos solutions sans SF₆ sont conçues avec la même interface, le même encombrement et les mêmes modes de fonctionnement que les versions d’origine au SF₆.
  • Gaz SF₆ (hexafluorure de soufre) comme milieu d’isolation. Le gaz SF₆ est contenu dans une enceinte soudée en acier inoxydable.

La transition complète d’ABB vers des appareillages sans SF₆ sera progressive, en ligne avec nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, les évolutions réglementaires, la demande du marché et nos capacités de production. Cependant, cette transition s’inscrit dans une stratégie à long terme et, à moyen terme, nous continuerons de proposer des appareillages avec ou sans SF₆ en fonction des besoins de nos clients et des réglementations du marché.


Quelles solutions intelligentes sont disponibles dans le portefeuille d’appareillages primaire et secondaire d’ABB ?

Les solutions intelligentes d’ABB pour l’appareillage sont conçues pour aider nos clients à prendre des décisions basées sur les données.
Nos clients peuvent bénéficier d’un large éventail de fonctionnalités de surveillance, de diagnostic, d’automatisation et de contrôle pour leurs appareillages moyenne tension ABB destinés à la distribution primaire.
Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur les solutions intelligentes disponibles pour chacun de nos appareillages.

Select region / language