UniSec & UniSec Air

Technologie flexible et fiable, avec ou sans SF₆

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • português
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Appareillage modulaire isolé dans l’air pour toutes les applications de distribution électrique secondaire jusqu’à 24 kV

UniSec est un tableau électrique moyenne tension à isolation dans l’air, destiné à la distribution secondaire jusqu’à 24 kV. Il offre un large portefeuille d’unités fonctionnelles et de caractéristiques techniques, et convient à de nombreuses applications : industrie, installations d’énergie renouvelable, postes de distribution et de transformation, centres de données, petits systèmes de production, bâtiments et infrastructures, ainsi que réseaux intelligents.

UniSec propose également une version sans hexafluorure de soufre (SF₆), appelée UniSec Air. Ce nouveau tableau intègre l’interrupteur-sectionneur et le sectionneur GSec Air. Ce composant innovant utilise un interrupteur à vide dédié pour la fonction de coupure, avec l’air comme milieu d’isolation, présentant un potentiel de réchauffement climatique (PRG) nul. Le tableau comprend également un disjoncteur sous vide et est entièrement conforme aux normes CEI et au règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés (UE) 2024/573.

UniSec et UniSec Air offrent un contrôle et une protection robustes, ainsi que des fonctions de mesure, de surveillance et de diagnostic adaptées à de multiples applications.



unisecair_pr2

UniSec présente une conception modulaire et est testé conformément à la dernière édition de la norme CEI 62271-200. UniSec offre une large gamme d’unités fonctionnelles, ce qui lui permet de proposer une solution économique pour toutes les applications, en combinant différents types de cellules.

  • Disjoncteurs amovibles et débrochables à vide ou au SF₆
  • Adapté et certifié pour une installation dans les environnements les plus sévères tels que les applications marines, les zones à fort risque sismique et les environnements à basse température

 

 

UniSec, SF6 (milieu d’isolation)

Interrupteur-sectionneur GSec avec gaz SF6.
La transition complète d’ABB vers des tableaux sans SF6 sera mise en œuvre progressivement, en accord avec nos objectifs ambitieux de durabilité, l’évolution des réglementations, la demande du marché et nos capacités de production.

Leaflet UniSec Air.small

UniSec Air est conçu avec les mêmes dimensions, le même mode de fonctionnement et une compatibilité ascendante avec le tableau UniSec d’origine, tout en offrant une interface améliorée facilitant son intégration dans les systèmes existants et l’extension des installations déjà en service.

  • GSec Air : interrupteur général conforme à la norme CEI 62271-103
  • GSec Air utilisant l’air sec comme milieu d’isolation, avec un potentiel de réchauffement climatique (PRG) nul
  • GSec Air compact avec un volume réduit (< 25 litres)
  • Disjoncteurs à vide amovibles et débrochables
  • Conception modulaire et flexible offrant un meilleur accès au raccordement des câbles MT et simplifiant l’installation, l’utilisation et la maintenance

UniSec Air, sans SF6 (milieu d’isolation)

Interrupteur-sectionneur et sectionneur GSec Air utilisant de l’air sec et un interrupteur à vide dédié pour la fonction de coupure.

 


Champ d’application

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le champ d’application du produit.

 UniSecUniSec Air
Tension assignée maximale
jusqu’à 24 kVjusqu’à 24 kV 
Courant assigné permanent maximal (jeu de barres)jusqu’à 1250 Ajusqu’à 630 A, jusqu’à 1250 A avec cellule disjoncteur débrochable frontale LSC2B
Courant assigné de courte durée admissible maximaljusqu’à 25 kAjusqu’à 20 kA, jusqu’à 25 kA avec cellule disjoncteur débrochable frontale LSC2B
Milieu d’isolationInterrupteur-sectionneur GSec avec gaz SF6Interrupteur-sectionneur et sectionneur GSec Air avec air sec
NormesCEICEI
Autres caractéristiquesDisjoncteurs grande endurance mécanique M2 (10 000 manœuvres)Disjoncteurs grande endurance mécanique M2 (10 000 manœuvres)
ApplicationsBâtiments et infrastructures, industrie et transport, centres de données, distribution et énergies renouvelables
Bâtiments et infrastructures, industrie et transport, centres de données, distribution et énergies renouvelables

 


Avantages pour le client

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages pour le client.

new_compact_tile_column

Conception flexible et modulaire

  • Large gamme d’unités fonctionnelles équipées d’interrupteurs-sectionneurs, de sectionneurs, de disjoncteurs, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, ainsi que de relais de protection – idéales pour la plupart des applications intérieures
  • Conception modulaire et flexible facilitant l’installation, l’exploitation et la maintenance. Facile à installer dans les locaux électriques, avec filtres A-FLR permettant une gestion efficace des gaz d’échappement
  • La flexibilité des gammes UniSec et UniSec Air permet un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences les plus strictes à l’échelle mondiale, tandis qu’un configurateur convivial simplifie le processus de commande
  • La compatibilité entre UniSec Air et UniSec assure une intégration fluide dans les systèmes existants et facilite l’extension des installations en service
  • Équipé d’une gamme complète de fonctions de surveillance et de diagnostic, offrant une visibilité continue sur l’exploitation pour optimiser les performances du tableau, réduire les coûts de maintenance et favoriser la maintenance préventive


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sécurité et fiabilité

  • Classification à l’arc interne avec évacuation des gaz configurée selon l’application, permettant une décharge à l’intérieur ou à l’extérieur du local
  • Large gamme de verrouillages mécaniques et électriques renforçant la sécurité de l’opérateur
  • Les solutions de continuité de service LSC2B / LSC2A / LSC2 sont adaptées aux besoins de chaque application, garantissant une interruption de service minimale


Outil de sélection pour choisir votre appareillage moyenne tension ABB

Configurez votre propre appareillage

Besoin d’aide pour identifier le tableau moyenne tension le mieux adapté à votre application ?

 

En savoir plus


Informations


FAQ


Comment choisir entre UniSec et UniSec Air ?

La principale différence entre UniSec et UniSec Air réside dans le milieu d’isolation des composants principaux :

  • UniSec utilise un interrupteur-sectionneur GSec avec du gaz SF6 (hexafluorure de soufre) comme milieu d’isolation, avec des technologies alternatives à disjoncteurs sous SF6 ou à vide.
  • UniSec Air utilise un interrupteur-sectionneur et un sectionneur GSec Air avec de l’air sec comme milieu d’isolation, ainsi que des disjoncteurs sous vide présentant un potentiel de réchauffement climatique (PRG) nul. Il est entièrement conforme aux normes CEI et au règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés (UE) 2024/573.

La version UniSec Air sans SF6 nécessite-t-elle plus d’espace ?

UniSec Air possède les mêmes dimensions que le modèle UniSec d’origine, avec une largeur, une profondeur et une hauteur identiques.


UniSec Air peut-il être utilisé pour étendre une installation UniSec existante ?

Oui, UniSec Air est entièrement compatible avec le tableau UniSec.


Dans quels cas le sectionneur est-il utilisé à la place de l’interrupteur-sectionneur pour UniSec Air ?
Pour UniSec Air, le sectionneur est utilisé dans les unités associées à un disjoncteur.

Select region / language