Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Connecter et protéger les réseaux de transmission à haute tension à la distribution à moyenne tension.


ABB propose une gamme de tableaux moyenne tension (de 1 kV à 52 kV selon les normes IEC) conçus pour connecter et protéger un réseau en évolution. La distribution électrique en moyenne tension, depuis les stations de production jusqu'aux industries et aux consommateurs, se divise en deux parties principales : la distribution primaire et la distribution secondaire.

Distribution primaire  est responsable du transfert de l’énergie électrique des lignes de transmission haute tension vers les réseaux moyenne tension. La moyenne tension permet ensuite d’alimenter directement certaines industries (comme les chemins de fer, la sidérurgie, l’exploitation minière, la chimie, etc.) ou d’être acheminée vers un réseau de distribution secondaire pour la consommation finale des utilisateurs.

Pour la distribution primaire, ABB propose une large gamme de tableaux moyenne tension isolés dans l’air (AIS) ou isolés dans le gaz (GIS). Le choix entre ces deux types de tableaux dépend de l’application ainsi que de plusieurs facteurs, tels que le coût initial d’investissement, le coût total de possession, l’espace disponible et l’environnement (altitude, poussière, etc.).

Please contact us for any type of queries here:

Contact us

Portefeuille d'ABB pour la distribution primaire

IEC / GB et autres normes

Offre connexe


FAQ


Quelles sont les principales caractéristiques des produits d'ABB en matière d'appareillage de moyenne tension ?

Les produits tableaux primaire à moyenne tension d'ABB sont conçus pour connecter et protéger le réseau en évolution. Ils se caractérisent par une construction robuste, des mécanismes de sécurité avancés, une grande fiabilité et une grande facilité d'entretien. Ils sont conçus pour supporter des charges électriques élevées et assurer une distribution efficace de l'énergie avec des pertes minimales.

Quelles sont les normes et certifications auxquelles les produits d'appareillage de moyenne tension d'ABB sont conformes ?

Nos produits d'appareillage de moyenne tension sont conformes aux normes internationales telles que IEC 62271, GOST, GB/DL. Ils sont également certifiés par des organismes industriels de premier plan afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de performance. ABB propose également des produits d'appareillage de moyenne tension pour les normes ANSI. 


Quels sont les services et l'assistance fournis par ABB pour l'installation, la mise en service et la maintenance après-vente ?

ABB fournit des services d'assistance complets comprenant l'installation, la mise en service et la maintenance après-vente. Notre équipe d'experts assure un déploiement sans heurts et un soutien continu afin de maximiser les performances et la longévité de nos tableaux.

Quelles sont les principales différences entre les tableaux isolés à l'air (AIS) et les tableaux isolés au gaz (GIS) pour la distribution primaire ?

  • Tableaux isolés dans l'air (AIS) offre une conception modulaire et flexible qui simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance. L'AIS est une technologie connue et éprouvée qui offre une large gamme d'unités fonctionnelles équipées principalement de disjoncteurs débrochables, de sectionneurs, d'interrupteurs de mise à la terre, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, et de solutions de relais de protection. Il offre LSC2B/LSC2A/LSC2/LSC1, garantissant une interruption de service minimale et un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences globales et peut être trouvé dans toutes les industries. La technologie AIS fournit :
    • Une compatibilité pour la connexion de câbles et de barres omnibus par le bas et le haut du panneau.
    • Une flexibilité en cas d'expansion future, permettant d'augmenter le nombre d'unités fonctionnelles dans un tableau déjà assemblé ou installé.
  • Tableaux isolés au gaz (GIS) offre un encombrement plus compact de tableau (par rapport au tableau isolé à l'air), composé de composants haute tension tels que les disjoncteurs, les sectionneurs, les interrupteurs de charge et plusieurs barres omnibus, enfermés dans un réservoir de gaz métallique &ndash ; ce qui entraîne des besoins de maintenance très faibles. Les GIS sont généralement utilisés dans des environnements fermés et difficiles tels que les métros, l'exploitation minière, etc... où l'espace est limité.

Le choix d'un tableau isolé à l'air ou au gaz dépend de l'application et de certains aspects tels que le coût de l'investissement initial, le coût total de possession, l'espace disponible et l'emplacement (altitude, poussière, etc.). Nous vous encourageons à prendre contact avec nos experts en vente pour obtenir les bons conseils.


Quels sont les supports d'isolation proposés par ABB dans les tableaux de distribution à isolation gazeuse (GIS) pour la distribution primaire ?

ABB propose deux principaux supports d'isolation dans sa gamme de tableau isolés au gaz (GIS) :

  • Sans SF6, convient à la plupart des applications de commutation de 6kV à 24kVavec de l'air sec ou des gaz d'origine naturelle comme moyen d'isolation et un potentiel de réchauffement global (PRG) <1. Il est entièrement conforme aux normes de la CEI et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573. Nos solutions sans SF6 sont conçues avec la même interface, le même encombrement et les mêmes opérations que les versions SF6 originales.
  • SF6 gas  (hexafluorure de soufre) comme milieu isolant. Le gaz SF6 est contenu dans une enceinte soudée en acier inoxydable.

La transition complète d'ABB vers un tableau sans SF6 se fera progressivement en fonction de nos objectifs ambitieux en matière de développement durable, de l'évolution des échéances réglementaires, de la demande du marché et de la capacité de production. Il s'agit toutefois d'une stratégie à long terme et, à moyen terme, nous continuerons à proposer des tableaux avec ou sans SF6 en fonction des besoins de nos clients et des réglementations du marché.


Quelles sont les solutions intelligentes disponibles pour le portefeuille d'appareillage de connexion primaire d'ABB ?

Les solutions intelligentes d'ABB pour l'appareillage électrique sont conçues pour aider nos clients à prendre des décisions fondées sur des données. Nos clients peuvent bénéficier d'une large gamme de fonctions de surveillance, de diagnostic, d'automatisation et de contrôle pour leurs appareillages de moyenne tension ABB destinés à la distribution primaire. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur les solutions intelligentes d'ABB pour chacun de nos appareillages.

 


Quelle est la différence entre le disjoncteur d'un circuit isolé à l'air et celui d'un circuit isolé au gaz ?

Les disjoncteurs isolés à l'air sont généralement amovibles ou débrochables. Le disjoncteur est basé sur la technologie des circuits sous vide. Dans le cas d'une isolation au gaz, il est monté de manière fixe. La fonction de retrait est assurée par un interrupteur de déconnexion séparé. Il s'agit généralement d'un interrupteur à trois positions : connecté, déconnecté et prêt pour la mise à la terre.


Quelles sont les exigences de maintenance associées au tableau isolé à l'air (AIS) par rapport au tableau isolé au gaz (GIS) ?

Le tableau isolé au gaz nécessite très peu de maintenance, car toutes les parties haute tension sont constamment protégées dans un réservoir de gaz contre la salissure, l'humidité, l'entrée de corps étrangers et d'autres influences environnementales. Principalement, les moteurs situés à l'extérieur du compartiment à gaz nécessitent une inspection et une maintenance. En revanche, la réparation des appareillages isolés dans le gaz nécessite une formation supplémentaire (par exemple, pour les travaux sur le gaz), et le remplacement des pièces peut être moins simple.

Pour les appareillages isolés dans l'air (AIS), une inspection visuelle régulière est recommandée à intervalles réguliers. La maintenance des parties électriques est détaillée dans le manuel d'installation, de fonctionnement et de maintenance (1VLM000363).

  ;

Select region / language