Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • hrvatski
  • magyar
  • italiano
  • Deutsch
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Le pouvoir d'adaptation

Le réseau énergétique est en pleine transformation avec l'intégration croissante des sources d’énergie renouvelables.
La production d’énergie décentralisée et l'évolution des solutions de stockage accroissent la complexité de la gestion du réseau et rendent la stabilité plus difficile à maintenir. ABB Electrification Distribution Solutions s'associe aux entreprises pour surmonter ces défis en garantissant un flux d'électricité fiable.
Grâce à notre nouveau tableau HTA sans SF₆, nous accompagnons les services publics et les industries dans leur transition énergétique. À mesure que de nouvelles réglementations émergent, notre technologie aide les clients à s'adapter à un réseau prêt pour l'avenir tout en restant conforme aux nouvelles exigences.

Gamme de produits sans SF₆

ABB est prêt à présenter sa nouvelle génération de tableaux HTA sans hexafluorure de soufre (SF₆) tilisant la même interface, le même encombrement, les composants éprouvés et les mêmes modes d’exploitation que les solutions existantes.

Nous maintenons les standards de qualité et de fiabilité attendus par nos clients. Les produits seront disponibles sur le marché en 2025.

Tous
Distribution primaire
Distribution secondaire
Composants

Distribution primaire


Distribution secondaire


Composants

kv_campaignpage

Façonner l’avenir énergétique de l’Europe

La transition vers une économie neutre en carbone implique une transformation profonde du secteur énergétique européen. Cela nécessite d’intégrer davantage d’énergies renouvelables, de moderniser les infrastructures vieillissantes et d’appliquer des technologies numériques pour accroître l’efficacité et la fiabilité.

Selon une récente enquête, 71 % des services publics et des industries en Europe considèrent la transition énergétique comme une priorité. Cependant, les investissements restent insuffisants pour atteindre les objectifs de transition énergétique.

Téléchargez le rapport complet pour en savoir plus.
kv_campaignpage

Questions fréquemment posées


Qu’est-ce que le SF₆ et pourquoi est-il progressivement supprimé ?

 

L'Hexafluorure de soufre (SF₆) est un gaz synthétique utilisé dans les appareillages moyenne tension (MT) pour l’isolation et l’extinction d’arc. Il possède un potentiel de réchauffement global (PRG) extrêmement élevé — 24 300 fois supérieur à celui du CO₂ — ce qui en fait un puissant contributeur au changement climatique en cas de mauvaise manipulation.

Conformément au Règlement (UE) 2024/573, le SF₆ et d’autres gaz fluorés sont progressivement supprimés dans les appareillages électriques. Le règlement F-Gaz interdit l’utilisation du SF₆ dans les nouveaux équipements électriques de moyenne tension jusqu’à 24 kV à partir du 1er janvier 2026, et jusqu’à 52 kV d’ici 2030. Ce règlement européen, applicable à tous les États membres de l’UE, vise à réduire de deux tiers d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre puissants et nocifs, dont le SF₆, par rapport aux niveaux de 2014.

L’État de Californie, aux États-Unis, a adopté une interdiction similaire, prévoyant la suppression progressive de l’utilisation du SF₆ dans les appareillages sous enveloppe gazeuse à partir de 2025, tandis que le Royaume-Uni élabore également une législation équivalente sur les gaz fluorés.


Quelles sont les conséquences d’un non-respect des réglementations sur le SF₆ ?

Le non-respect de la réglementation peut entraîner des sanctions légales déterminées par les autorités nationales. Les exploitants sont responsables de garantir la conformité, notamment en assurant une documentation adéquate, la vérification des fuites et le recours à du personnel certifié pour la manipulation des gaz fluorés.

Quelles sont les alternatives au SF₆ acceptées par la nouvelle réglementation ?

Le règlement autorise uniquement les moyens d’isolation et de coupure sans gaz fluorés pour les appareillages moyenne tension ≤ 24 kV à partir du 1er janvier 2026. Les alternatives acceptées incluent :

  • l’air sec ;
  • la technologie à vide ;
  • les gaz d’origine naturelle.

 Pour les niveaux de tension supérieurs, les gaz fluorés présentant un PRG inférieur à 1 sont autorisés. Les technologies sans SF₆ d’ABB utilisent l’air sec et des chambres de coupure sous vide, en totale conformité avec les normes européennes.


Quels sont les appareillages sans SF₆ d’ABB disponibles pour la distribution secondaire ?

ABB propose des appareillages sans SF₆ pour la distribution secondaire utilisant la technologie à air sec jusqu’à 24 kV, notamment :


Quels sont les principaux critères à prendre en compte lors du choix d’un appareillage sans SF₆ ?

  • Conformité réglementaire : répondre aux exigences du règlement (UE) 2024/573 pour éliminer le gaz SF₆ de vos installations. 
  • Impact environnemental : potentiel de réchauffement global (PRG) nul grâce à l’isolation à air sec. 
  • Compatibilité : UniSec Air et SafeRing/SafePlus Air sont conçus pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et aux défis de demain, tout en conservant l’empreinte dimensionnelle des familles de produits d’origine. 
  • Adaptabilité : les solutions ABB à air sec sont pensées pour accompagner l’évolution des réseaux décentralisés, l’intégration des énergies renouvelables et le développement des réseaux numériques.

Comment les produits sans SF₆ se comparent-ils en termes de performance et de fiabilité ?

La gamme d’appareillages sans hexafluorure de soufre (SF₆) d’ABB pour la distribution secondaire utilise la même interface utilisateur, le même encombrement, les mêmes composants éprouvés et les mêmes modes de fonctionnement que le portefeuille existant. Nous offrons la même qualité et la même fiabilité que nos clients attendent d’ABB. La solution sans SF₆ est entièrement conforme aux normes CEI et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573, tout en présentant un potentiel de réchauffement global (PRG) nul.


Quel accompagnement est disponible pour passer à une technologie sans SF₆ ?

La gamme d’appareillages sans SF₆ d’ABB pour la distribution secondaire utilise la même interface utilisateur, le même encombrement, les mêmes composants éprouvés et les mêmes modes de fonctionnement que le portefeuille existant, offrant ainsi la même qualité et la même fiabilité que nos clients attendent de nous, tout en facilitant une transition en douceur vers la conformité au règlement européen sur les gaz fluorés.
Select region / language