Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • français
  • Türkçe
  • español
  • norsk

Distribution secondaire

Raccordement et protection des lignes de transmission moyenne tension jusqu'aux utilisateurs finaux.

Les tableaux moyenne tension d'ABB (de 1 kV à 52 kV selon les normes IEC) sont conçus pour connecter et protéger un réseau électrique en constante évolution. La distribution d'électricité moyenne tension, des centrales électriques aux industries et aux consommateurs, est divisée en deux parties principales : la distribution primaire et la distribution secondaire.

La distribution secondaire relie le réseau de distribution primaire fonctionnant en moyenne tension aux utilisateurs finaux fonctionnant en basse tension. Les postes de distribution secondaire sont généralement situés en zone urbaine, où l'espace est limité.

Pour la distribution secondaire, ABB propose une large gamme de tableaux moyenne tension isolés à l'air (AIS) et au gaz (GIS). Le choix des clients pour un appareillage isolé à l'air ou au gaz dépend de l'application, ainsi que de facteurs tels que le coût d'investissement initial, le coût total de possession, l'espace disponible et l'emplacement (altitude, poussière, etc.).

Veuillez nous contacter pour tout type de questions ici :

Contactez nous

Le portefeuille d'ABB pour la distribution secondaire

IEC / GB et autres normes

Offre associée

FAQ


Quelles sont les principales caractéristiques des produits de tableaux moyenne tension secondaires d’ABB ?

 

Les tableaux moyenne tension secondaires d'ABB sont conçus pour connecter et protéger le réseau électrique en constante évolution. Ils se caractérisent par une construction robuste, des mécanismes de sécurité avancés, une grande fiabilité et une maintenance aisée. Ils sont conçus pour supporter des charges électriques élevées et assurer une distribution d'énergie efficace avec des pertes minimales.

 


À quelles normes et certifications les produits des tableaux moyenne tension d’ABB sont-ils conformes ?

Nos tableaux moyenne tension sont conformes aux normes internationales telles que CEI 62271, GOST et GB/DL. Ils sont également certifiés par les principaux organismes du secteur pour garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de performance. ABB propose également des tableaux moyenne tension conformes aux normes ANSI. 

 


Quel support et quels services ABB fournit-il pour l'installation, la mise en service et la maintenance après-vente ?

 

ABB propose des services d'assistance complets, incluant l'installation, la mise en service et la maintenance après-vente. Notre équipe d'experts assure un déploiement fluide et un support continu afin d'optimiser les performances et la longévité de nos tableaux.

Quelles sont les principales différences entre les tableaux isolés à l’air (AIS) et les tableaux isolés au gaz (GIS) pour la distribution secondaire ?

  • Poste isolé dans l'air (AIS) offre une conception modulaire et flexible qui simplifie l'installation, l'utilisation et la maintenance. L’AIS est une technologie bien connue et éprouvée, avec une large gamme d’unités fonctionnelles équipées d’interrupteurs-sectionneurs, de sectionneurs, de disjoncteurs débrochables et débrochables sous charge, de transformateurs de mesure conventionnels, de capteurs de courant et de tension, ainsi que de solutions de relais de protection. Il propose des solutions LSC2B/LSC2A/LSC2 adaptées aux besoins des applications, garantissant une interruption minimale du service et un haut niveau de personnalisation pour répondre aux exigences mondiales les plus strictes, et peut être utilisé dans tous les segments. La technologie AIS offre :
    • une compatibilité avec les applications câbles et jeux de barres, comme les transformateurs de courant et de tension, les parafoudres, sans nécessiter d’unités fonctionnelles supplémentaires dans le poste, permettant ainsi de réduire l’encombrement dans le bâtiment
    • une flexibilité pour les extensions futures, permettant d’ajouter des unités fonctionnelles dans un poste déjà assemblé ou installé
    • une modularité avec des unités fonctionnelles préconfigurées et des postes pour satisfaire les besoins des distributeurs en matière de standardisation et créer du stock pour des livraisons ultra rapides
  • Poste isolé au gaz (GIS) offre une empreinte plus compacte (par rapport à l’AIS). Le GIS intègre des composants haute tension tels que les disjoncteurs, sectionneurs, interrupteurs de charge et barres de connexion dans une enceinte métallique scellée remplie de gaz – ce qui entraîne des besoins de maintenance très faibles. Les unités GIS sont conçues pour une utilisation polyvalente en intérieur comme en extérieur, y compris dans des zones en haute altitude (au-dessus de 1500 mètres) ou dans des conditions climatiques et d’installation difficiles.

Le choix entre un poste isolé dans l’air ou un poste isolé au gaz dépend de l’application, ainsi que de plusieurs aspects tels que le coût initial d’investissement, le coût total de possession, l’espace disponible et l’emplacement (ex. : altitude, poussière, etc.). Nous vous invitons à contacter nos experts commerciaux pour obtenir les meilleurs conseils adaptés à votre projet.


Quels sont les supports d'isolation proposés par ABB dans les tableaux isolés au gaz (GIS) pour la distribution secondaire ?

 

ABB propose deux principaux types de milieux d’isolation dans son portefeuille de postes de distribution secondaire, qu’ils soient isolés au gaz ou à l’air (UniSec) :

  • Sans SF6 : avec un interrupteur de charge utilisant de l’air sec comme milieu d’isolation, et un potentiel de réchauffement global (PRG) inférieur à 1. Cette solution est entièrement conforme aux normes IEC ainsi qu’au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573. Notre solution de poste sans SF6 est conçue avec la même interface, les mêmes dimensions et les mêmes opérations que la version d'origine avec SF6.
  • Gaz SF6 (hexafluorure de soufre) utilisé comme milieu d’isolation pour l’interrupteur de charge.

La transition complète d’ABB vers des postes sans SF6 sera mise en œuvre progressivement, en accord avec nos objectifs ambitieux de durabilité, les échéances réglementaires à venir, la demande du marché et notre capacité de production. Toutefois, il s'agit d'une stratégie à long terme, et à moyen terme, nous continuerons à proposer des postes avec ou sans SF6 selon les besoins de nos clients et les réglementations en vigueur.


Quelle est la nature des milieux d’isolation proposés par ABB dans les postes secondaires isolés dans l’air (AIS) ?

ABB propose deux principaux types de milieux d’isolation pour les interrupteurs de charge et sectionneurs de son portefeuille de postes secondaires isolés dans l’air (AIS) :

  • Sans SF6, adapté à la plupart des applications de manœuvre jusqu’à 24 kV, avec de l’air sec comme milieu d’isolation pour l’interrupteur de charge et le sectionneur, et un potentiel de réchauffement global (PRG) égal à 0. Cette solution est entièrement conforme aux normes IEC et au règlement européen sur les gaz fluorés (UE) 2024/573. Notre solution sans SF6 est conçue avec la même interface, le même encombrement et les mêmes opérations que la version d'origine avec SF6.
  • Gaz SF6 (hexafluorure de soufre) utilisé comme milieu d’isolation pour l’interrupteur de charge et le sectionneur.

La transition complète d’ABB vers des postes sans SF6 sera mise en œuvre progressivement, conformément à nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, aux échéances réglementaires à venir, à la demande du marché et à notre capacité de production. Toutefois, il s’agit d’une stratégie à long terme, et à moyen terme, nous continuerons à proposer des postes avec ou sans SF6, selon les besoins de nos clients et les réglementations du marché.


Quelles solutions intelligentes sont disponibles pour le portefeuille de tableaux secondaires d’ABB ?

 

Les solutions intelligentes pour appareillage ABB sont conçues pour aider nos clients à prendre des décisions basées sur les données. Nos clients peuvent bénéficier d’un large éventail de fonctionnalités de surveillance, de diagnostic, d’automatisation et de contrôle pour leurs appareillages moyenne tension ABB destinés à la distribution secondaire. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur les solutions intelligentes ABB pour chacun de nos appareillages.

 


Quelle est la différence entre les disjoncteurs pour les postes isolés dans l’air et ceux isolés dans le gaz ?

Dans un poste isolé dans l’air, le disjoncteur est généralement amovible ou débrochable. Il est basé sur la technologie de coupure sous vide. Dans un poste isolé dans le gaz, le disjoncteur est monté de manière fixe. La fonction de débrochage est assurée par un sectionneur distinct, généralement un interrupteur trois positions : connecté, déconnecté et prêt à la mise à la terre.


Quelles sont les exigences de maintenance associées aux postes isolés dans l’air (AIS) par rapport aux postes isolés dans le gaz (GIS) ?

Les postes isolés dans le gaz nécessitent très peu de maintenance, car toutes les parties haute tension sont en permanence protégées dans un réservoir de gaz contre les salissures, l’humidité, l’intrusion de corps étrangers et d’autres influences environnementales. En général, seuls les mécanismes situés à l’extérieur du compartiment gaz nécessitent une inspection et une maintenance. En revanche, la réparation d’un poste isolé dans le gaz demande une formation complémentaire (par exemple pour les travaux sur le gaz) et le remplacement des pièces peut être moins aisé. Dans un poste isolé dans l’air, une maintenance régulière des parties puissances est nécessaire, incluant la vérification du serrage des jeux de barres principaux, le nettoyage des surfaces et la lubrification.

Select region / language