ZX2

Appareillage modulaire isolé au gaz pour la distribution primaire, aux performances techniques élevées



Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • 中文
  • italiano
  • polski
  • français
  • čeština
  • français (Suisse)
gas insulated primary switchgear


Appareillage isolé au gaz pour la distribution primaire

Basé sur le SF₆, la structure modulaire du ZX2 permet de distribuer l’énergie électrique moyenne tension de manière sûre et fiable dans une grande variété d’applications exigeantes pour les services publics et l’industrie. Il est conforme aux normes IEC, GB/DL, CSA, IEEE, avec une certification UL disponible sur demande.

Appareillage primaire modulaire pour toutes les applications

Un appareillage moyenne tension compact et modulaire, doté de performances et de valeurs nominales élevées, conçu sous forme de structure triphasée encapsulée et résistante aux arcs, pour des applications à jeu de barres simple ou double. Le ZX2 est équipé de compartiments séparés remplis de gaz pour les barres omnibus et le disjoncteur.

  • Tension nominale jusqu'à 36 (42) kV

  • Courant nominal permanent jusqu’à 3150 A (Courant nominal permanent jusqu’à 3150 A

  • Courant de tenue au court-circuit nominal jusqu’à 40 kA



zx233-sgg22

Avantages pour le client


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small-400x150


Fiable et flexible
  • Très peu de maintenance requise, car tous les composants haute tension sont en permanence protégés dans un réservoir de gaz contre la saleté, l’humidité, l’intrusion de corps étrangers et autres influences environnementales.
  • Tous les panneaux jusqu’à 2500 A sont testés en usine et remplis de gaz sous pression – ce qui élimine les travaux sur le gaz sur site – et permet une installation plus rapide. Pour les panneaux 3150 A équipés de grands échangeurs thermiques sur les barres omnibus, un transport en conteneur ouvert ou des opérations sur le gaz sur site sont nécessaires.
  • Conception compacte et modulaire optimisant l’espace disponible
  • Compartiment basse tension personnalisé offrant un espace généreux pour le montage des dispositifs de protection et de commande
  • Fonctionnalités d’automatisation et de contrôle via des capteurs de courant et de tension, des RTU, ainsi que des capacités de surveillance et de diagnostic (température, gaz, décharges partielles, etc.)
new_compact_tile_column


Paramètres techniques élevés
  • Paramètres et valeurs nominales techniques élevés (tension nominale jusqu’à 36 kV et courant jusqu’à 3150 A – jusqu’à 5000 A avec des systèmes de barres parallèles), conçu sous forme de structure triphasée encapsulée et résistante aux arcs, pour des applications à jeu de barres simple ou double.
  • Continuité de service de type LSC2A et classe de cloisonnement PM.
ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150


Sûr
  • Niveau élevé de sécurité pour l’opérateur grâce à la protection contre les arcs frontaux et latéraux, certifiée AFLR 40 kA 1 s (conformément à la norme IEC 62271-200)
  • Technologie enfichable permettant une installation sûre, rapide et facile
  • Large gamme de fonctionnalités de surveillance et de diagnostic pour une exploitation sûre et fiable
  • Tous les dispositifs de commutation sont motorisés et peuvent être commandés à distance

Fonctionnalités supplémentaire

  • Disjoncteur sous vide type VD4X
  • Disponible avec un système de terminaison de câble à cône interne ou externe
  • Option d’entrée de câbles par le haut disponible
  • Conduits de décompression intégrés et option de décharge de pression vers l’extérieur de la salle d’appareillage

En savoir plus sur ZX2

Configurez votre propre appareillage

Avez-vous besoin de conseils pour trouver l’appareillage moyenne tension le mieux adapté à votre application ?

Offre connexe

ZX22
PrimeGear ZX2 – Tension nominale jusqu’à 24 kV et sans SF₆
Select region / language