Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • italiano
  • français
  • Türkçe
  • español

Portefeuille UniGear

Gamme principale d'appareillage à isolation dans l'air pour les applications les plus exigeantes en distribution primaire d'énergie.

UniGear est la gamme principale d'appareillage intérieur à isolation dans l'air (AIS) d’ABB pour la distribution primaire. Présent sur le marché depuis plus de 25 ans, UniGear assure la distribution de l’énergie électrique en moyenne tension de manière sûre et fiable dans une grande variété d’applications exigeantes telles que les postes de transformation des services publics, les mines, les centrales électriques ou les usines chimiques. La gamme UniGear est entièrement conforme à la plupart des normes internationales..

unigear_fam_small2

Parcourir le portefeuille UniGear

UniGear ZS1
UniGear ZS2
UniGear ZS3.2
UniGear 500R
UniGear 550
UniGear MCC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension nominale : jusqu'à 24 kV
✓ Courant nominal du jeu de barres principal : 4000 A
✓ Courant nominal de courte durée : 63 kA



UniGear ZS1

UniGear ZS1 jusqu'à 24 kV, est un tableau de distribution moyenne tension isolé par l'air avec disjoncteur débrochable sur chariot pour la distribution primaire, adapté aux installations intérieures.

UniGear ZS1 est conçu en version jeu de barres simple, double, duplex ou même à double niveau. Il est également certifié pour une utilisation dans des environnements spéciaux et sévères tels que le milieu marin ou les zones sismiques. UniGear ZS1 est disponible en largeurs de 500 mm, 650 mm, 800 mm et 1000 mm – entièrement compatible avec les autres panneaux UniGear. Il est entièrement conforme aux normes IEC, CSA, GOST, GB/DL.

Pour en savoir plus, cliquez ici (documents ZS1).



Avantages

  • Fabriqué et supporté sur six continents
  • Verrouillage de sécurité pour éviter les mauvaises manœuvres et entièrement résistant à l’arc électrique
  • Versions hautement personnalisables disponibles
  • L'appareillage peut être installé dos au mur

Applications typiques

  • Datacenters
  • Services publics
  • Plates-formes offshore
  • Centrales électriques
  • Chemins de fer
  • Hôpitaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension nominale : jusqu'à 36 kV
✓ Courant nominal du jeu de barres principal : ...3150 A
✓ Courant de courte durée nominal : ...31.5 kA/3s




UniGear ZS2

UniGear ZS2 Jusqu'à 36 kV, il s'agit d'un tableau moyenne tension isolé par l'air pour la distribution primaire, adapté aux installations intérieures. UniGear ZS2 est construit comme un simple jeu de barres ou dos à dos dans un arrangement de double jeu de barres. Dans la configuration à double jeu de barres, tous les composants importants sont identiques à ceux utilisés pour les unités à simple jeu de barres, de sorte que les mêmes procédures d'entretien et de maintenance sont garanties. Il est entièrement conforme aux normes de la IEC.

UniGear ZS2 jusqu'à 36 kV est disponible avec une large gamme de solutions de surveillance. Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, cliquez ici.



Avantages

  • Disjoncteur à vide et à gaz SF6 entièrement interchangeable
  • Sécurité d'exploitation, entrée/sortie de rayonnages à disjoncteur avec porte fermée
  • Installation à l'intérieur

Applications typiques

  • Parcs éoliens, centrales électriques
  • Postes de transformation
  • Ports, aéroports, chemins de fer
  • Centres commerciaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓  Tension nominale : 40,5 kV
✓ Courant nominal du jeu de barres principal : ...3150 A  
✓  Courant assigné de courte durée : ...31,5 kA/4s  
✓  Tension de tenue à la fréquence de puissance nominale : 95 kV/1min 
✓  Tension nominale de tenue à la foudre : 185 kV





UniGear ZS3.2

UniGear ZS3.2 jusqu'à 36 kV (46 kV sur demande), est un tableau moyenne tension isolé par l'air pour la distribution primaire, adapté aux installations intérieures. UniGear ZS3.2 est un tableau de distribution sous enveloppe métallique construit comme un simple jeu de barres adapté aux systèmes d'alimentation triphasés 50/60 Hz. Il est entièrement conforme aux normes IEC et GB/DL ainsi qu'aux normes GOST. UniGear ZS3.2 est produit en largeurs 1200 et 1400 mm et peut être équipé de disjoncteurs à vide Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, cliquez ici.



Avantages

  • Facile à utiliser et à entretenir
  • Fiable et robuste
  • Conception compacte pour une utilisation optimale de l'espace
  • Différents panneaux répondent à une large gamme d'exigences des clients




Applications typiques

Diverses applications dans la plupart des systèmes où l'énergie électrique est produite, distribuée ou utilisée.

UniGear 500R

UniGear 500R jusqu’à 17,5 kV, est une solution compacte d’appareillage intérieur à isolation dans l’air pour la distribution primaire, adaptée aux installations intérieures. UniGear 500R a été conçu avec un sectionneur à trois positions dédié et équipé du disjoncteur à vide Vmax, reconnu pour sa fiabilité, en configuration débrochable. Il est entièrement conforme aux normes IEC et ENA. UniGear 500R entre en jeu CLASSIQUE à partir de juillet 2025. Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

UniGear 550

UniGear 550Jusqu’à 17,5 kV, UniGear 550 est un appareillage intérieur à isolation dans l’air, de moyenne tension, au design compact, destiné à la distribution primaire et adapté aux installations intérieures. UniGear 550 est idéal pour les applications où l’espace est restreint. Il propose une large gamme d’unités et de fonctions. UniGear 550 est entièrement conforme aux normes IEC et GB. UniGear 550 entre dans la phase CLASSIC à partir de janvier 2025. Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

UniGear MCC

Centre de contrôle des moteurs UniGear jusqu’à 12 kV, est un centre de commande moteur (MCC) moyenne tension à isolation dans l’air, spécialement conçu pour la commande de moteurs, de transformateurs et de batteries de condensateurs. UniGear MCC a été conçu avec une largeur de 400 mm, compatible avec les autres types de panneaux de la gamme UniGear. Le contacteur MCC est conçu pour supporter jusqu’à 1 000 000 de manœuvres mécaniques.Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Champ d'application du produit


 UniGear ZS3.2a550_mini
 UniGear ZS1UniGear ZS2UniGear ZS3.2UniGear 500RUniGear 550UniGear MCC
Max. Tension nominale24 kV36 kV 40.5 (46) kV17,5 kV17,5 kV12 kV
Courant continu nominal maximal (jeu de barres/alimentation)4000 A3150 A3150 A4000 A
2000 A
4000 A
1250 A
4000 A
400 A
Courant nominal maximal de courte durée63 kA31,5 kA31,5 kA31,5 kA31,5 kA50 kA
Disposition(s) des jeux de barresSimple, double barre omnibus, duplex  Barre omnibus simple, doubleBarre omnibus simpleBarre omnibus simpleBarre omnibus simpleBarre omnibus simple
StandardsIEC, GB, DL, GOST, Marine,(DNV, Lloyd, RINA, BV, ABS) IEC IEC, GB, DL, GOSTIEC, ENAIEC, GB, DL,  ; MARINE,(DNV, Lloyd, RINA, BV, ABS)IEC, GOST, GB, DL
IndustriesTrès exigeant, y compris les applications difficiles telles que les applications marines et sismiques. Services publics, industrie lourde, centres de données, énergies renouvelables, pétrole et gaz, rail et transport, etc Applications très exigeantes. Services publics, industrie lourde, centres de données, énergies renouvelables, infrastructuresApplications très exigeantes. Services publics, énergies renouvelablesIndustrie légère, centres de données, alimentation, boissons et infrastructures Énergies renouvelables, industrie légère, marine, centres de données, alimentation et boissons, infrastructuresChimie, pétrole et gaz, industrie lourde (mines, métaux et minéraux) et industrie légère (aliments et boissons)

 

Pour la gamme de produits ferroviaires UniGear d'ABB, veuillez cliquer ici. cliquez ici.

En savoir plus

Veuillez cliquer sur les titres pour consulter les listes de documents.

Solutions intelligentes pour UniGear

Les fonctionnalités intelligentes de UniGear sont conçues pour aider nos clients à prendre des décisions basées sur les données. Nos clients peuvent bénéficier d’un large éventail de solutions de surveillance, de diagnostic, d’automatisation et de commande. Contactez notre équipe de vente pour en savoir plus.

Outil d’aide pour sélectionner votre appareillage moyenne tension ABB

Avez-vous besoin d’aide pour trouver l’appareillage moyenne tension le mieux adapté à votre application ?

Offre connexe

FAQ


Comment choisir le bon produit UniGear pour mon application ?

UniGear propose une large gamme de produits tels que UniGear ZS1, UniGear ZS2 et UniGear ZS3.2 - chacun conçu et optimisé pour des besoins différents. Le bon produit UniGear dépend des exigences de l'application spécifique du client, telles que le niveau de tension, l'intensité du courant et les conditions environnementales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau ci-dessus ou utiliser le site web d'ABB. outil de sélection des produits. Vous pouvez également contactez notre équipe de vente qui peut vous aider à adapter la solution à vos spécifications exactes.


Quels sont les principaux avantages de l'appareillage de moyenne tension UniGear ?

L’appareillage UniGear est reconnu pour sa fiabilité, sa sécurité et sa flexibilité. Parmi ses principaux avantages figurent l’utilisation de composants ABB et de technologies numériques avancées, une conception compacte, une installation facile et de solides capacités d’intégration. Il offre également des fonctionnalités renforcées de protection et de commande, ce qui le rend adapté à un large éventail d’applications exigeantes. De plus, il est hautement personnalisable pour répondre aux divers besoins des clients. UniGear bénéficie d’un accompagnement complet tout au long du cycle de vie du produit.


Quelles sont les applications typiques du tableau moyenne tension UniGear ?

Les applications typiques incluent les postes de transformation des services publics, les installations industrielles, les bâtiments commerciaux, les centres de données et les installations d’énergies renouvelables. L’appareillage UniGear est polyvalent et peut être utilisé dans divers environnements exigeants tels que les plateformes offshore, les navires, les mines et les usines chimiques.


L'appareillage UniGear peut-il être intégré aux systèmes de contrôle existants ?

Oui, l’appareillage UniGear est conçu pour une intégration facile avec les systèmes de contrôle existants. Grâce à ses fonctionnalités numériques avancées, ses interfaces de communication normalisées et sa compatibilité avec les protocoles industriels courants (comme IEC 61850, Modbus, etc.), UniGear peut être intégré de manière fluide dans des architectures de supervision, d'automatisation ou de gestion de l’énergie déjà en place. Cela permet d’optimiser le fonctionnement, d’améliorer la surveillance en temps réel et de renforcer la sécurité des installations.


Quel type d'assistance et de formation UniGear propose-t-il aux nouveaux clients ?

UniGear offre une assistance et une formation complètes aux nouveaux clients, y compris des conseils d'installation, une formation opérationnelle et une assistance technique continue. ABB propose des formations en classe et des ressources telles que des manuels, des tutoriels en ligne et des formations sur site afin de garantir que les clients puissent utiliser et entretenir efficacement leur appareillage de commutation. Vous pouvez trouver Plus d'informations ici.

Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language