LeanGear ZS9

Select Language
  • français

Tableaux à isolation dans l’air pour les applications moyenne à basse tension en distribution primaire

LeanGear ZS9, jusqu’à 12 kV, est un tableau moyenne tension à isolation dans l’air (AIS) destiné à la distribution primaire, adapté aux installations intérieures. LeanGear ZS9 est conçu comme une solution à jeu de barres simple pour les applications moyennes à faibles dans les secteurs de l’infrastructure, de l’industrie légère, du bâtiment, des centres de données, de l’agroalimentaire et des services publics. Il est entièrement conforme aux normes IEC et GB/DL.


Gamme de produits

 LeanGear ZS9
Tension nominale maximale12 kV
Courant nominal permanent maximal (jeu de barres)2000 A
Courant de tenue au court-circuit maximal25 kA pendant 3 secondes
Jeu de barresJeu de barres simple
NormesIEC, GB
ApplicationsInfrastructure à exigences faibles à moyennes, industrie légère, bâtiments, centres de données, agroalimentaire, services publics

 


Caractéristiques clés

En largeurs 600/800 mm, compatibles avec des disjoncteurs sous vide et des sectionneurs de puissance

Bon niveau de personnalisation et d’adaptation, idéal pour les projets neufs ou en rénovation

Peut être équipé de tout type d’unité de protection et de commande

Avantages client


ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150

Sûr et fiable

  • Niveau de sécurité élevé pour l’opérateur grâce à une protection contre l’arc électrique à l’avant, sur les côtés et à l’arrière, certifiée jusqu’à AFL(R) 25 kA 1 s (conformément à la norme IEC 62271-200)
  • Convivial pour l’opérateur : schéma synoptique et voyants de position en façade
  • Système de conduits intégré pour canaliser les effets d’un arc interne
  • Fonctionne dans une grande variété de températures et de conditions climatiques non standard, y compris en altitude (au-delà de 1000 m) et dans des environnements difficiles

Facilité d’installation, de maintenance et d’exploitation

  • Haut niveau de personnalisation et d’adaptabilité pour une intégration dans une installation existante ou neuve
  • Installation murale possible, idéale pour les postes en conteneur
  • LeanGear ZS9 propose des variantes avec arrivée de câbles par le haut ou par le bas, avec une hauteur de raccordement d’environ 700 mm pour une terminaison facilitée. Il est livré avec un conduit de gaz intégré préinstallé en usine, réduisant ainsi les interventions sur site lors de l’installation du conduit de gaz

Outil d’aide à la sélection de vos tableaux moyenne tension ABB

Configurez votre propre tableau électrique

Vous avez besoin d’aide pour choisir le tableau moyenne tension le plus adapté à votre application ?

En savoir plus

leangear_3d_model
Modèle 3D LeanGear ZS9 – Catalogue 3D en ligne
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language