Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

ABB Relion REX640




Screenshot 2025-07-23 110120

Relais de protection et de contrôle tout-en-un librement configurable

ABB Relion REX640 est un relais de protection et de contrôle tout-en-un librement configurable puissant pour la distribution primaire. Relion REX640 assure la protection et le contrôle pour une gamme complète d’applications, notamment la protection de départs, la protection différentielle de ligne, la protection de transformateurs, la protection de tension, la protection de jeux de barres, la protection de batteries de condensateurs, la protection de moteurs, la protection de générateurs et la protection d’interconnexions, ainsi que la régulation automatique de tension pour les changeurs de prises en charge et la protection des bobines de Petersen avec autosynchronisation. ABB Relion REX640 est entièrement conforme aux normes IEC/ANSI et CN et offre une cybersécurité optimale, favorisant une connectivité sécurisée et protégeant le réseau de nos clients. 

Les relais de protection et de contrôle ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires Engineering, Procurement and Construction (EPC) afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets de réparation, de modernisation et de mise à niveau.

Matériel et logiciel modulaires et évolutifs

ABB Relion REX640 utilise le même logiciel de configuration que tous les produits de protection et de contrôle ABB Relion.  Relion REX640 offre un matériel et un logiciel entièrement modulaires, permettant un haut niveau de personnalisation et une adaptation facile à l’évolution des exigences de protection tout au long du cycle de vie du relais.  Les relais de protection Relion REX640 sont disponibles en deux largeurs de boîtier différentes : un boîtier étroit offrant cinq emplacements de modules et un boîtier standard offrant sept emplacements de modules. Les options logicielles sont identiques pour les deux tailles de boîtier. 






Périmètre du produit

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur le périmètre du produit.

 REX640narrow_standardHMIinfront1200x600
Application 
Relion REX640 
Protection de départ 
Contrôle de cellule 
Protection de transformateur 
Protection de distance de ligne 
Protection différentielle de ligne 
Protection de moteur 
Protection de générateur 
Protection de jeux de barres 


Avantages clients

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour en savoir plus sur les avantages clients.

ABB_picto_easy_to_install

Conception compacte et installation facile 

  • Matériel et logiciel entièrement modulaires pour une flexibilité maximale et une adaptation facile à l’évolution des exigences de protection tout au long du cycle de vie du relais 
  • Disponible en deux tailles de matériel, standard et étroite, afin de s’adapter à une grande variété de tableaux électriques, d’applications et de schémas de protection 


ABB_picto_machine building

Configuration et mise en service

  • Couverture complète des applications avec un seul dispositif librement configurable, permettant une adaptation flexible et économique aux exigences spécifiques de l’application 
  • Outil convivial PCM600 



ABB_picto_securityProtection et surveillance 

  • Packages d’applications prêts à l’emploi pour une commande simple et fluide 
  • Connaissance optimale de la situation et facilité d’utilisation grâce à une LHMI (interface homme-machine locale) / SHMI (interface homme-machine du tableau) pilotée par l’application 

 


training_banner

Services pour ABB Relion

  • Formations - à distance, sur site ou dans nos installations en Finlande
  • Support - par l’agence locale ou par notre fabricant pour le niveau 3
  • Sélection du relais adapté
  • Documentation technique - disponible en 19 langues


Configurez vos relais ABB



En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. Les relais de protection et de contrôle ABB Relion sont-ils faciles à maintenir ?  

Oui, les relais de protection et de contrôle ABB Relion disposent d’une conception enfichable qui facilite les opérations de maintenance ou de remplacement. Il est également facile de modifier le relais lorsque les exigences évoluent – il suffit d’ajuster la configuration à l’aide d’un package d’application logicielle.

2. Les relais de protection et de contrôle ABB Relion sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?
Il est facile de modifier les relais de protection et de contrôle moyenne tension ABB Relion. Il suffit d’installer un nouveau package d’application logicielle pour répondre aux besoins spécifiques.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ?

Select region / language