Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français

Disjoncteurs primaires à vide

Les disjoncteurs à vide moyenne tension d’ABB pour la distribution primaire protègent le réseau en constante évolution en interrompant en toute sécurité le flux d’énergie lorsqu’une anomalie du réseau se produit, puis en le rétablissant une fois celle-ci résolue. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - une surcharge due à la foudre ou à un équipement électrique défaillant - ou par un court-circuit dans le système. Les disjoncteurs à vide moyenne tension d’ABB constituent des composants clés des tableaux moyenne tension afin de garantir un flux d’énergie continu et sécurisé vers les utilisateurs industriels, commerciaux et résidentiels.  

Les disjoncteurs d’ABB constituent une référence sur le marché depuis plus de 35 ans. Les chambres d’extinction sous vide d’ABB, intégrées aux disjoncteurs, sont encapsulées dans des pôles moulés pour assurer une protection contre l’humidité, les chocs et la poussière.

Les disjoncteurs d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers et les partenaires d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), afin d’être intégrés dans leurs propres installations ou utilisés dans des projets de réparation, de modernisation et de mise à niveau. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour anticiper l’augmentation des besoins liés à l’électrification, aux évolutions technologiques et aux changements réglementaires, en leur fournissant la capacité de s’adapter à un paysage énergétique en rapide transformation.



Disjoncteurs à vide pour applications générales

Disjoncteurs à vide pour applications spécifiques



Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.

 

 vd4_400x200VM1-400x200VD4_AF1VD4 AF1VD4 CS400x200VD4 CS400x200VD4G400x200
  VD4/VD4 evoVM1VD4-AFVD4-AF1VD4-CSVD4-CS1VD4-G
Tension assignéejusqu’à 46 kVjusqu’à 24 kVjusqu’à 38 kVjusqu’à 38 kVjusqu’à 38 kVjusqu’à 38 kVjusqu’à 15 kV
Courant assignéjusqu’à 4 000 Ajusqu’à 3 150 Ajusqu’à 2 500 A
3 150 A en version fixe
jusqu’à 2 500 A
3 150 A en version fixe
jusqu’à 1 250 Ajusqu’à 1 250 Ajusqu’à 4 000 A
Courant assigné de court-circuitjusqu’à 63 kAjusqu’à 50 kAjusqu’à 31,5 kA
40 kA en version fixe
jusqu’à 31,5 kA
40 kA en version fixe
jusqu’à 31,5 kAjusqu’à 31,5 kAjusqu’à 63 kA en condition de défaut alimenté par le réseau
TechnologieVideVideVideVideVideVideVide
Mécanisme de manœuvreMécaniqueActionneur magnétique linéaireServomoteursServomoteurs avec synchronisationServomoteurs avec synchronisationServomoteurs avec synchronisationMécanique
Manœuvres mécaniques30 000 manœuvres sans révision sur la plupart des calibres30 000 manœuvres sans révision150 000 manœuvres sans révision150 000 manœuvres sans révision et sans courant d’appel20 000 manœuvres sans révision et sans bruit
10 000 en manœuvres capacitives back-to-back
20 000 manœuvres sans révision avec minimisation des transitoires à tout moment (indépendamment de la charge de la batterie de condensateurs)30 000 manœuvres sans révision
Surveillance & diagnosticOui, pour 17,5 kV, 1 250 A et 40 kA¹NonOuiOuiOuiNonNon
NormesIEC, GOSTIECIECIECIECIECIEC, IEEE 62271-37-013
Secteurs d’activitéGénéral : toutes applications, y compris marineApplications génériques très exigeantes : chimie, sidérurgie ; et applications standards dans l’automobile, les aéroports, grands bâtiments et centres commerciauxApplications fours sidérurgiquesApplications fours sidérurgiquesCompensation de puissance réactive dans les renouvelables, utilities et applications industriellesApplications qualité de l’énergie, utilities, renouvelables, industries énergivores (acier vert)Applications générateur

¹ La surveillance et le diagnostic seront progressivement étendus à d’autres calibres.

 

 


Configurez votre disjoncteur



En savoir plus

Please click on the titles to see the document lists. 

Offres associées

FAQ


1. Qu’est-ce qu’un disjoncteur à vide ?

Un disjoncteur à vide (VCB) est un dispositif de protection des circuits électriques capable d’interrompre le flux d’énergie dans un circuit lors du fonctionnement normal, des opérations de maintenance ou en cas d’anomalie potentielle sur le réseau. Le composant clé des disjoncteurs à vide ABB est l’interrupteur sous vide, dans lequel le courant est interrompu et qui est intégré dans les pôles. La technologie du vide en moyenne tension est une technologie mature et éprouvée, présente sur le marché depuis les années 1950. 


2. Comment fonctionne un disjoncteur à vide ?

Les disjoncteurs à vide protègent l’évolution du réseau en interrompant en toute sécurité le flux d’énergie lorsqu’une anomalie survient, puis en le rétablissant une fois le problème corrigé. Les anomalies du réseau peuvent être causées par des surintensités - surcharge due à la foudre ou à un équipement électrique défectueux - ou par un court-circuit dans le système. Les disjoncteurs à vide interrompent le courant au niveau des interrupteurs sous vide, dans lesquels le courant est éteint et qui sont intégrés dans les pôles. 


3. Comment les disjoncteurs ABB protègent-ils contre les facteurs environnementaux ?

Les disjoncteurs ABB intègrent des interrupteurs sous vide encapsulés dans les pôles, offrant une protection contre l’humidité, les chocs et la poussière. Cette conception garantit une grande durabilité et réduit le risque de défaillance dû à la contamination, aux courants de fuite ou aux décharges partielles. 


4. Quelle est la différence entre un disjoncteur à vide et un interrupteur-sectionneur ?

La principale différence entre un disjoncteur à vide et un interrupteur-sectionneur réside dans le fait que le disjoncteur est capable de protéger le circuit électrique en éliminant les courants de défaut. L’interrupteur-sectionneur, en revanche, n’interrompt pas les courants de défaut, mais une fois ouvert, il permet d’intervenir sur la partie déconnectée de l’installation en garantissant son isolation par rapport à la partie du circuit électrique restant sous tension. 


5. ABB propose-t-il d’autres types de disjoncteurs que les disjoncteurs à vide ?

Oui, ABB propose également un disjoncteur au SF6 : le HD4. La transition complète d’ABB vers un portefeuille sans SF6 sera réalisée progressivement, en cohérence avec nos objectifs ambitieux en matière de durabilité, l’évolution des échéances réglementaires, la demande du marché et les capacités de production. 


6. Quels sont les principaux avantages des disjoncteurs à vide ABB ?

La technologie du vide offre de nombreux avantages :

  • Elle ne nécessite aucun remplissage supplémentaire de gaz (SF6) ou d’huile ; après la manœuvre, le vide retrouve automatiquement ses propriétés isolantes - par conséquent, les disjoncteurs à vide nécessitent une maintenance minimale. 
  • Le vide assure une rigidité diélectrique élevée, permettant une conception compacte. 
  • L’arc électrique est confiné à l’intérieur des interrupteurs sous vide, contribuant à une empreinte réduite. 
  • Respectueux de l’environnement, les disjoncteurs à vide n’utilisent pas de gaz à effet de serre pour interrompre le courant.

7. Les disjoncteurs à vide ABB sont-ils faciles à maintenir ?

Oui. Les disjoncteurs à vide ABB nécessitent très peu de maintenance.  


8. Les disjoncteurs à vide ABB sont-ils personnalisables pour des besoins spécifiques ?

Oui. Nos clients peuvent sélectionner la meilleure configuration ainsi que les accessoires du disjoncteur parmi les options disponibles. ABB propose également des disjoncteurs spécifiques pour des applications dédiées, tels que le VD4G pour les applications générateur, le VD4-CS pour les manœuvres de batteries de condensateurs sans courant d’appel, ainsi que les VD4-AF et VD4-AF1 pour les transformateurs de fours à arc électrique.

Select region / language