Select Language
  • suomi
  • français

VD4-CS / CS1 : Disjoncteur à vide intérieur pour batteries de condensateurs

Les VD4-CS et VD4-CS1 sont des solutions basées sur une nouvelle technologie d’interrupteur sous vide et un système de manœuvre innovant jusqu’à 38 kV, 1 250 A, 31,5 kA, offrant des performances sans bruit, afin de répondre à vos besoins en matière de compensation de puissance réactive

La famille de disjoncteurs VD4-CS offre jusqu’à 20 000 manœuvres sans révision et jusqu’à 10 000 manœuvres de batteries de condensateurs en configuration back-to-back. Ces manœuvres sont réalisées avec une probabilité extrêmement faible de réamorçage et une minimisation des transitoires lors de la commutation des batteries de condensateurs. De plus, avec le VD4-CS1, la compensation du facteur de puissance en temps réel et la commutation de batteries de condensateurs déjà chargées sont possibles. 

VD4_CS_800x400
VD4-CS1-P 800x400

VD4-CS 

Le VD4-CS garantit des manœuvres sûres et fiables sur des batteries de condensateurs déchargées.

  • Minimisation du courant d’appel : Technologie de commutation à haute précision avec commande en boucle fermée. 
  • Économies de coûts et d’espace : Supprime la nécessité de réactances et de résistances de limitation du courant d’appel, générant des économies significatives en termes de coûts et d’encombrement. 
  • Réduction des coûts de maintenance : Diminue le coût total d’exploitation des batteries de condensateurs en éliminant les arrêts pour révision du disjoncteur et en prolongeant la durée de vie grâce à l’indication prédictive de l’état de santé. 
  • Support mondial : Assistance rapide et fiable grâce à la présence mondiale d’ABB. 
  • Remplacement le plus rapide : Solution débrochable « roll-on-floor », disponible en version extractible pour UniGear ZS3.2 et Powerbloc. 
  • Solution prête à l’emploi : Installation simple, sans besoin de relais externes pour la synchronisation avec le réseau. 

VD4-CS1

Le VD4-CS1 garantit des manœuvres sûres, fiables et continues sur les batteries de condensateurs, indépendamment de leur état de charge. En complément des fonctionnalités du VD4-CS, le VD4-CS1 offre :

  • Manœuvres continues : Une temporisation en continu à haute résolution permet la connexion des batteries de condensateurs avec minimisation des transitoires, sans attendre de temps de décharge. 
  • Manœuvres sûres : Logiques spécifiques pour la fonction de réenclenchement rapide, personnalisables. 
  • Gain d’espace : Les dispositifs de décharge rapide des batteries de condensateurs peuvent être évités. 
  • Solution optimisée en CAPEX : Le VD4-CS1 peut être intégré avec des onduleurs, Statcoms et SVC pour une correction continue du facteur de puissance et la régulation du réseau, permettant de réduire la taille de ces équipements électroniques de puissance coûteux.

 

 




Gamme de produits

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la gamme de produits.

 VD4-CSVD4-CS1
Tension assignéejusqu’à 38 kVjusqu’à 38 kV
Courant assignéjusqu’à 1 250 Ajusqu’à 1 250 A
Courant assigné de court-circuitjusqu’à 31,5 kAjusqu’à 31,5 kA
TechnologieVideVide
Mécanisme de commandeServomoteurs avec synchronisationServomoteurs avec synchronisation
Manœuvres mécaniques20 000 manœuvres sans révision et jusqu’à 10 000 manœuvres de batteries de condensateurs dos-à-dos20 000 manœuvres sans révision et jusqu’à 10 000 manœuvres de batteries de condensateurs dos-à-dos
Fermeture sans transitoiresUniquement sur batteries de condensateurs totalement déchargéesÀ tout moment (indépendamment du niveau de charge de la batterie de condensateurs)
Supervision & diagnosticOuiNon
NormesIECIEC
ApplicationsServices publics, énergies renouvelables, industries à forte consommation d’énergie (acier vert)Services publics, énergies renouvelables, industries à forte consommation d’énergie (acier vert), applications qualité d’énergie



Configurer votre disjoncteur



En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. À quoi sert le disjoncteur à vide intérieur VD4-CS ?

Le VD4-CS est conçu pour les batteries de condensateurs. Il garantit une qualité d’énergie sans bruit grâce à des manœuvres sûres et fiables. Il répond aux besoins de compensation de puissance réactive grâce à une commande par servomoteurs et à une technologie de fermeture contrôlée.


2. Comment le VD4-CS élimine-t-il les courants d’appel ?

Le VD4-CS utilise une technologie de fermeture contrôlée à haute précision pour éliminer les courants d’appel. Cette fonctionnalité permet de supprimer le besoin de réactances et de résistances de limitation du courant d’appel, générant ainsi des économies significatives en termes de coûts et d’encombrement.

 



3. Quels sont les principaux avantages du disjoncteur à vide VD4-CS ?

Le VD4-CS offre plusieurs avantages, notamment :

  • Élimination des courants d’appel : Technologie de fermeture contrôlée à haute précision.
  • Économies de coûts et d’espace : Supprime le besoin de composants supplémentaires.
  • Réduction des coûts de maintenance : Diminue le coût total d’exploitation des batteries de condensateurs en éliminant les arrêts pour révision du disjoncteur et en prolongeant la durée de vie grâce à l’indication prédictive de l’état de santé.
  • Support mondial : Assistance rapide et fiable grâce à la présence mondiale d’ABB.

4. Quelles sont les caractéristiques techniques des disjoncteurs à vide VD4-CS et VD4-CS1 ?

Le VD4-CS présente les caractéristiques suivantes :

  • Tension : Jusqu’à 38 kV
  • Courant : Jusqu’à 1 250 A
  • Pouvoir de coupure : Jusqu’à 31,5 kA
  • Manœuvres : 20 000 manœuvres sans révision et sans bruit ; 10 000 manœuvres de batteries de condensateurs dos-à-dos

5. Comment le VD4-CS contribue-t-il à l’optimisation des coûts dans l’exploitation des batteries de condensateurs ?

Le VD4-CS réduit le coût total d’exploitation des batteries de condensateurs en supprimant les arrêts liés aux révisions du disjoncteur et en prolongeant sa durée de vie. Il permet également de réaliser jusqu’à 20 % d’économies en conservant les mêmes calibres et interfaces que les postes moyenne tension existants, grâce à un encombrement optimisé équivalent à celui des disjoncteurs de distribution standard.


6. Quelle est la principale différence entre le VD4-CS et le VD4-CS1 ?

La principale différence entre le VD4-CS et le VD4-CS1 est la suivante : le VD4-CS permet la minimisation du courant d’appel uniquement sur des batteries de condensateurs totalement déchargées. Il est donc nécessaire d’attendre au moins 5 minutes avant de refermer une batterie de condensateurs après son ouverture.

Le VD4-CS1, en revanche, permet la minimisation du courant d’appel à chaque manœuvre, indépendamment de l’état de charge de la batterie de condensateurs. Il peut effectuer des opérations d’ouverture ou de fermeture en séquence, avec un temps d’attente de 15 secondes toutes les 4 manœuvres consécutives.


7. Pour quelles applications le VD4-CS1 a-t-il été conçu ?

Les hautes performances du VD4-CS1 dans la commutation des batteries de condensateurs sont spécifiquement conçues pour les applications où la correction du facteur de puissance doit suivre en continu le profil de production ou d’absorption de puissance active.

Les applications typiques sont les centrales d’énergies renouvelables et les industries fortement consommatrices d’énergie (comme les aciéries « green steel »), où les exigences réglementaires du réseau deviennent plus strictes en matière d’absorption de puissance réactive et de contribution à la stabilité du réseau. Le VD4-CS1 peut être intégré aux solutions existantes utilisant l’électronique de puissance afin de concevoir des installations plus optimisées en CAPEX.

Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?


Select region / language