Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • français
  • português

Interrupteurs-sectionneurs moyenne tension pour installation intérieure destinés à la distribution secondaire

Un interrupteur-sectionneur peut établir, supporter et interrompre le courant nominal de charge. Dans des conditions anormales, il peut également supporter un courant de court-circuit pendant une durée limitée. Les interrupteurs-sectionneurs d’ABB offrent des performances de haute qualité, sont testés conformément à plusieurs normes internationales et peuvent être adaptés à différentes configurations selon les besoins du réseau de distribution secondaire moyenne tension.

ABB propose des interrupteurs-sectionneurs à isolation dans l’air et à isolation gazeuse jusqu’à 38,5 kV pour des applications intérieures dans des tableaux moyenne tension et des postes compacts (CSS).

  • Les interrupteurs-sectionneurs à isolation dans l’air conviennent pour la coupure de câbles, la commutation de circuits de transformateurs et de moteurs. Dans les postes de distribution secondaire, ils peuvent également être utilisés pour l’alimentation de lignes, de transformateurs et de réseaux en boucle. Les interrupteurs-sectionneurs à isolation dans l’air d’ABB peuvent être combinés avec des fusibles conformes à la norme DIN pour la protection des transformateurs. La version ANSI d’ABB est utilisée dans les tableaux métalliques, les armoires sur socle, les applications minières et la commutation de batteries de condensateurs. Vous pouvez en savoir plus sur les interrupteurs-sectionneurs ANSI d’ABB ici.
  • Les interrupteurs-sectionneurs à isolation gazeuse reposent sur une technologie SF6 scellée à vie (GSec) ou sans SF6 (GSec Air), offrant des performances élevées, une grande fiabilité et une longue durée de vie dans un encombrement réduit.

Les interrupteurs-sectionneurs d’ABB sont disponibles pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM), les tableautiers, les partenaires EPC (Engineering, Procurement and Construction) ainsi que les utilisateurs finaux, pour être intégrés dans leurs propres installations ou pour des projets de réparation, de modernisation et de mise à niveau. 

ABB accompagne ses clients et partenaires pour répondre aux besoins croissants en électrification, aux évolutions technologiques et aux exigences réglementaires, en fournissant la puissance nécessaire pour s’adapter à un paysage énergétique en rapide évolution.

 

Portefeuille d’interrupteurs et sectionneurs d’intérieur d’ABB

Portée de l’offre : normes IEC & ANSI

Interrupteurs-sectionneurs à isolation dans l’air

NAL
DS1
NAL_NALF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension assignée : jusqu’à 36 kV
✓ 1 000 opérations mécaniques ouverture-fermeture



NAL : interrupteur-sectionneur pour la protection des transformateurs de distribution et des câbles

 

NAL jusqu’à 36 kV est un interrupteur-sectionneur moyenne tension à isolation dans l’air pour installation intérieure, ainsi qu’une combinaison interrupteur-fusible. NAL offre une conception compacte et modulaire ainsi qu’un large éventail de fonctionnalités, avec une conception unique permettant d’éteindre l’arc électrique et d’assurer une capacité de coupure élevée. NAL est certifié selon les normes IEC, IEEE (certification UL) et CSA.

L’interrupteur-sectionneur NAL peut être utilisé dans tous les systèmes de distribution secondaire moyenne tension tels que les ateliers industriels, les usines, les postes préfabriqués, les postes secondaires compacts, ainsi que les postes de raccordement de réseaux solaires et éoliens. Les principaux domaines d’application des interrupteurs-sectionneurs NAL sont : les interrupteurs-sectionneurs de ligne dans les réseaux moyenne tension, ainsi que les interrupteurs-sectionneurs avec fusibles pour la commutation et la protection des transformateurs de distribution et des moteurs.




Avantages

  • Fonctionnement continu avec 1 000 opérations mécaniques ouverture-fermeture garanties et des intervalles de maintenance de 15 ans. Installation facile grâce à une conception modulaire et une large gamme d’accessoires plug-and-play
  • Interrupteurs motorisés pour l’automatisation des réseaux
  • Fiabilité dans des conditions extrêmes avec de bonnes performances en environnements sévères (plage de température de fonctionnement étendue de -40 à +55 °C, valeurs supérieures possibles sur accord avec le fabricant)

Applications typiques

  • Ateliers industriels
  • Usines
  • Postes préfabriqués
  • Postes secondaires compacts
  • Postes de raccordement aux réseaux solaires et éoliens 

 

DS1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension assignée : jusqu’à 17,5 kV
✓ 50 000 opérations ouverture-fermeture



DS1 : interrupteur de condensateurs sans transitoires synchronisé

DS1, jusqu’à 17,5 kV, est le premier interrupteur synchrone à isolation dans l’air sec spécialement conçu pour les batteries de condensateurs. La combinaison parfaite, pilotée par l’unité de commande électronique, entre les semi-conducteurs et la synchronisation avec le réseau permet d’augmenter la fiabilité et l’efficacité et de prolonger la durée de vie des composants. Il peut effectuer jusqu’à 50 000 opérations mécaniques. 



Avantages

  • Exploitation sûre grâce au système de verrouillage avancé intégré du DS1 et à la protection totale des composants du circuit sensibles aux surtensions de commutation
  • Pertes de puissance réduites grâce à l’élimination des réactances d’appel
  • Stabilité accrue grâce à une commutation sans pré-arc ni réamorçage. Fiabilité améliorée grâce aux diagnostics intégrés du dispositif et qualité de l’énergie optimisée grâce à une commutation sans transitoires 

Applications typiques

  •  Services publics 

Interrupteurs-sectionneurs à isolation gazeuse

Gsec

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

✓ Tension assignée : jusqu’à 24 kV
✓ Versions sans SF6 et avec SF6 disponibles
✓ jusqu’à 5 000 opérations ouverture-fermeture



GSec & GSec Air : interrupteur-sectionneur moyenne tension à trois positions haute performance

 

GSec& GSec Air, jusqu’à 24 kV, est un interrupteur-sectionneur moyenne tension, certifié IEC, à isolation gazeuse pour installation intérieure et usage général, avec double coupure pour la distribution secondaire. Il convient aux applications nécessitant des manœuvres fréquentes et est disponible dans une large gamme de configurations. GSec et GSec Air sont conformes aux normes IEC 62271-103 (interrupteurs MT) et IEC 62271-105 (combinaisons interrupteur-fusible MT).

GSec, basé sur l’hexafluorure de soufre (SF6), est scellé à vie conformément à la norme IEC 62271-1. GSec Air est sans SF6 et utilise l’air sec comme milieu isolant. Il présente un potentiel de réchauffement global (PRG) nul et est entièrement conforme au règlement européen F-gaz 2024/573.

GSec et GSec Air offrent trois positions dans une seule structure : LIGNE – OUVERT – TERRE. Les deux solutions sont compatibles avec les réseaux intelligents, très flexibles et adaptées aux cellules départ/arrivée de ligne, en combinaison avec des disjoncteurs ou des fusibles.

 


Avantages

  • Volume d’air réduit (<= 25 L) et conception flexible et modulaire, facile à intégrer dans des installations existantes, avec une large gamme de configurations
  • Testé jusqu’à 10 ouvertures sous charge active, même à pression relative nulle
  • Indicateur de position mécanique fiable et mécanisme de commande en acier entièrement recyclable

 


Applications typiques

  •  Services publics, industries
  • OEM
  • Tableautiers
  • EPC
  • Utilisateurs finaux 



Portée de l’offre

Cliquez sur la flèche pour en savoir plus sur la portée de l’offre.

 

 nal400x200DS1_400x200gsec 400x200
 NALDS1Gsec & Gsec Air
Tension assignée jusqu’à 36 kV jusqu’à 17,5 kV jusqu’à 24 kV
Courant assignéjusqu’à 1 250 A jusqu’à 630 A jusqu’à 630 A
Courant de court-circuit assignéjusqu’à 31,5 kA jusqu’à 20 kA jusqu’à 20 kA
Milieu isolant Isolation dans l’air Isolation dans l’air GSec : interrupteur-sectionneur GSec avec gaz SF6
GSec Air : interrupteur-sectionneur GSec Air avec air sec
Mécanisme de commande Mécanique Servomoteur Mécanique
Opérations mécaniques 1 000 50 000 1 000
Normes IEC, IEEE (certification UL) et CSA IEC IEC

 

Normes ANSI 



Outil de sélection pour choisir votre interrupteur-sectionneur

Avez-vous besoin d’aide pour trouver l’interrupteur-sectionneur le mieux adapté ?

En savoir plus


Offre associée

FAQ


1. Qu’est-ce qu’un interrupteur-sectionneur ?

Un interrupteur-sectionneur est essentiellement un interrupteur qui, en position ouverte, assure une fonction d’isolement. Cela s’ajoute à sa fonction de commutation qui lui permet d’établir, de supporter et d’interrompre le courant nominal de charge. 


2. Comment fonctionne un interrupteur-sectionneur ?

Un interrupteur-sectionneur en position fermée transporte le courant assigné à travers les contacts principaux (contacts du sectionneur). Lors de l’interruption du courant de charge, les contacts du sectionneur s’ouvrent en transférant le courant vers la chambre d’interruption (dans le cas des GSec & GSec Air, la chambre d’interruption est la chambre à vide) où la coupure a lieu. Lors de la fermeture (dans le cas des GSec & GSec Air), les contacts du sectionneur établissent le circuit, suivis de la fermeture de l’unité d’interruption.  


3. Quelle est la différence entre un disjoncteur à vide et un interrupteur-sectionneur ?

La principale différence entre un disjoncteur à vide et un interrupteur-sectionneur est que le disjoncteur est capable de protéger le circuit électrique en éliminant les courants de défaut. L’interrupteur-sectionneur, en revanche, n’interrompt pas les courants de défaut, mais une fois ouvert, il permet d’intervenir sur la partie isolée de l’installation en garantissant l’isolement vis-à-vis de la partie encore sous tension du circuit électrique. 


4. ABB propose-t-il différents types d’interrupteurs-sectionneurs ?

Oui, ABB propose :  

  • des interrupteurs-sectionneurs à isolation dans l’air adaptés à la coupure de câbles, à la commutation de circuits de transformateurs et de moteurs, ainsi qu’à l’alimentation de lignes, de transformateurs et de réseaux en boucle dans les postes de distribution secondaire
  • des interrupteurs-sectionneurs à isolation gazeuse reposant sur une technologie SF6 scellée à vie ou sans SF6, offrant des performances élevées, une grande fiabilité et une longue durée de vie dans un encombrement réduit.  

 


5. Les interrupteurs-sectionneurs d’ABB sont-ils faciles à maintenir ?  

Oui. ABB fournit des instructions détaillées de service et de maintenance, ainsi qu’un large support en pièces de rechange et accessoires.


6. À quoi servent les interrupteurs de coupure en charge NAL à isolation dans l’air pour installation intérieure ?
Ils sont conçus pour des applications moyenne tension dans des tableaux fermés et des postes de transformation compacts. Ils assurent un contrôle fiable des courants de surcharge et conviennent pour des tensions jusqu’à 36 kV et des courants jusqu’à 1 250 A.

7. Comment les interrupteurs NAL améliorent-ils la qualité de l’énergie et la fiabilité ?
Ces interrupteurs offrent un nombre élevé de manœuvres de coupure au courant assigné et peuvent supporter des courants de court-circuit jusqu’à 31,5 kA pendant 1 seconde. Ils intègrent également un sectionneur de terre avec pouvoir de fermeture et fonctionnent sur une large plage de températures, garantissant des performances constantes et une grande fiabilité.

8. Pourquoi les interrupteurs NAL sont-ils considérés comme une solution sûre et fiable ?
Les interrupteurs NAL offrent une protection complète en combinaison avec les fusibles limiteurs de courant CEF/CEF-S, garantissant une coupure sûre et fiable des courants de court-circuit. Leur conception intègre une coupure visible et répond, pour certains modèles, aux exigences de la classe de conception 2 selon la norme IEC/TS 62271-304:2008-05. 

9. Comment choisir entre GSec et GSec Air ?

La principale différence entre GSec et GSec Air réside dans le milieu isolant des composants principaux : 

  • GSec utilise le gaz SF6 (hexafluorure de soufre) comme milieu isolant
  • GSec Air est un interrupteur de coupure en charge (LBS) et un sectionneur utilisant l’air sec comme milieu isolant et des chambres à vide. GSec Air présente un potentiel de réchauffement global (PRG) de 0. Il est entièrement conforme aux normes IEC et au règlement européen F-gaz (UE) 2024/573
Select region / language